Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Lineære miniatureforskydningspotentiometre

LP804

Lineære miniatureforskydningspotentiometre | LP804

Lineære miniatureforskydningspotentiometre

Se Alt Models Below

CE
  • Miniaturedesign, kun 9,5 mm (0.38") diam.
  • Robust, tåler vibrationer
  • Unik ledende film sikrer særdeles høj opløsning
Forskydnings- og nærhedstransducere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

SPECIFICATIONS
Resistance: 1000 Ω/in ±20%
Power Rating: 0.25 Watts/in
Linearity: 1% FS
Repeatability: 0.0127 mm (0.0005")
Resolution: 0.00127 mm (0.00005")
Operating Temperature: -40 to 80°C (-40 to 175°F)
Wiper Current: <1 µA
Starting Force: 1 oz max
Mechanical Travel: Range +1.27 mm (+0.05") minimum
Life: 1 billion @ 300 mm (12")/sec 1.8 m (70")/sec max, decreases life
Construction: Anodized cast aluminium (shaft, stainless steel)
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
  
LP804-1/2
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Miniature linear potentiometer with 1/2" (12 mm) range
  
LP804-01
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Miniature linear potentiometer with 1" (25 mm) range
  
LP804-02
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Miniature linear potentiometer with 2" (51 mm) range
  
LP804-03
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Miniature linear potentiometer with 3" (76 mm) range
  
LP804-04
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Miniature linear potentiometer with 4" (102 mm) range
  
LP804-05
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Miniature linear potentiometer with 5" (127 mm) range
  
LP804-06
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Miniature linear potentiometer with 6" (152 mm) range
Accessories
  
LP803-AD
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Metric adaptor 4-40 female/M6 male
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
€57,92
Beholdning: 1 uge 
 
30 m (100') 4-conductor shielded wire
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.