Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Motor Rotation Indicator – Clockwise or Counter-Clockwise Motor Rotation

MTR-1

Motor Rotation Indicator, Determines Correct Power Connection for clockwise or counterclockwise motor rotation, Model MTR-1  | MTR-1

Se Alt Models Below

1 year warranty
  • Gives Proper Connection Sequence
  • No External Power Required
  • Solid State Construction
Generelle test- og måleinstrumenter - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The MTR-1 works on any single or multiple 3-phase motor installation and allows all motors in a multiple installation to run in the proper direction without trial and error. Open windings or demagnetized windings can also be identified using the MTR-1.
Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
MTR-1
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Motor rotation indicator
All amounts shown in EUR
Noter: Insulated test leads included
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.