Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Tubular Glass Thermistor Sensors

ON-404-PP Tubular Glass Immersion Sensors

Tubular Glass Thermistor Sensors | ON-404-PP Tubular Glass Immersion Sensors

Tubular Glass Thermistor Sensors

Se Alt Models Below

  • Chemically Inert for Liqid Immersion Use
  • Can Be Used for Thermal Titration Studies and Measurement of Freezing Points
  • Pyrex Probe is 5" Long and 3/16" Diameter with Stainless Steel Transition to 120" (3 meters) of PVC Cable and Phone Plug Connector
  • Sensor Resistance is 2252 Ohms at 25°C with an Accuracy of ±0.1°C Between 0 to 70°C
Termistorelementer, -prober og -enheder - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Find how Thermistor elements work on this link.

Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theON-404-PP
ON-404-PP
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Pyrex Probe with PVC Cable and Phone Plug, 2252 Ohms at 25°C with an Accuracy of ±0.1°C Between 0 to 70°C
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.