Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Banjo Style Thermistor Sensor

ON-408-PP

Banjo Style Thermistor Sensor | ON-408-PP

Banjo Style Thermistor Sensor

Se Alt Models Below

  • 300 Series Stainless Steel, Hermetically Sealed Unit
  • Extremely Sensitive Sensor with Thin Cross-Section Tip Combined and Ultra-Small Diameter Extension Sheath
  • Measures Skin and Oral temperatures, Water Baths, Air and Surface Temperatures
  • Resistance is 2252 Ohms at 25°C with an Accuracy ±0.1°C Between 0 to 70°C
  • Maximum Temperature: 100°C
  • Sensor Includes 10 feet (3 meters) of PVC Insulated Cable with Phone Plug Connector
Termistorelementer, -prober og -enheder - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Click on this link if you need more information about Thermistor elements.

Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theON-408-PP
ON-408-PP
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
"Banjo" Style Thermistor Sensor, 2252 Ohms at 25°C, ±0.1°C Accuracy Between 0 to 70°C with 10 foot (3 meter) Long PVC Cable with Phone Plug Connector
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.