Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Infrarøde termokoblere med justerbart område

OS37 & OS38 Series

Infrarøde termokoblere med justerbart område | OS37 & OS38 Series

Infrarøde termokoblere med justerbart område

Se Alt Models Below

2 year warranty CE
  • Fås med optik 10:1, 20:1 eller 100:1
  • Indbygget udluftning
  • Outputsignal for termokobler J eller K
  • Type R eller S til 100:1-modeller
  • Anvendes med standardtermokoblerindikatorer og -controllere
  • Selvdrevet
  • Temperaturkompenseret
  • Måling op til 2760° C
Instrumenter til måling af infrarød temperatur - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The OS37 Series infrared thermocouples for high emissivity targets (non-metals and coated metals) and OS38 series low emissivity units (clean metals) feature an internal adjustment screw which adjusts the 2% accuracy band anywhere within the overall temperature range. Both OS37 and OS38 units offer a choice of 10:1, 20:1 or 100:1 optics. All models have a built-in air purge collar that conveniently and efficiently maintains optical cleanliness in harsh environments.

Example of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the detailed data sheet in the related section below.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS37-10-J
OS37-10-J
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
High emissivity sensor with 10:1 optics, type J thermocouple
Quick Ship
  
OS37-10-J-GMP
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
High emissivity sensor with 10:1 optics, type J thermocouple with subminiature low-noise thermocouple connector pair
Quick Ship
  
OS37-20-J
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
High emissivity sensor with 20:1 optics, type J thermocouple
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS37-10-K
OS37-10-K
DKK4.920,00
Beholdning: 1 uge 
 
High emissivity sensor with 10:1 optics, type K thermocouple
Quick Ship
  
OS37-10-K-13FT
DKK4.800,00
Beholdning: 1 uge 
 
High emissivity sensor with 10:1 optics, type K thermocouple. With 4m cable
Quick Ship
  
OS37-20-K
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
High emissivity sensor with 20:1 optics, type K thermocouple
Quick Ship
  
OS38-20-J
DKK5.745,00
Beholdning: 1 uge 
 
Low emissivity sensor with 20:1 optics, type J thermocouple
Quick Ship
  
OS38-10-K
DKK4.910,00
Beholdning: 4 uger 
 
Low emissivity sensor with 10:1 optics, type K thermocouple
Quick Ship
  
OS38-20-K
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Low emissivity sensor with 20:1 optics, type K thermocouple
Quick Ship
  
OS38-100-R
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Low emissivity sensor with 100:1 optics, type R thermocouple
All amounts shown in DKK

Delnummerberegner

Build Your Part Number Below
Beskrivelse af tilvalg:


(1) High or Low Emissivity Sensor select from:
OS37 for High emissivity
OS38 for Low emissivity

(2) Field of View select from:
10 for 10 for 1 optic
20 for 20 for 1 optic
100 for 100 for 1 optic

(3) Thermocouple Type select from:
J for Type J (for 10 for 1 and 20 for 1 optics only)
K for Type K (for 10 for 1 and 20 for 1 optics only)
R for Type R (for 100 for 1optics only)
S for Type S (for 100 for 1optics only)
Noter: Ikke alle kombinationer er nødvendigvis gyldige. Se specifikationerne for gyldige delnumre.