Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Kontaktløst infrarødt termometer/transmitter til industrien med lokalt display, dobbelt alarm og analog udgang

OS550A Series

Kontaktløst infrarødt termometer/transmitter til industrien med lokalt display, dobbelt alarm og analog udgang | OS550A Series

Se Alt Models Below

2 year warranty CE
  • Lydalarm og alarmindikation for høj og lav med rød LED-indikator
  • Udgange for spændingsalarm til drift af eksterne relæer
  • Hurtig reaktionstid på 100 msek.
  • Tovejs RS232-kommunikation kan leveres
  • Aluminiumskabinet iht. IP65 kan leveres
  • Trådløs RS232-kommunikation kan leveres
  • Nøjagtighed inden for ±1 % af aflæsningen
  • Modeller med temperaturområder op til 1370° C
  • Output for strømstyrke, spænding og millivolt
  • Lasersigte fås som ekstraudstyr
  • Valg mellem °C/°F på tastaturet
  • Lokalt bagbelyst LCD-display som standard
  • Dobbelt display angiver strømstyrke samt min.-, maks.-, gennemsnitstemperatur eller temperaturdifference på alle modeller
  • Emissivitet kan justeres fra 0,1 til 1,00 i trin à 0,01 via det programmerbare tastatur
Instrumenter til måling af infrarød temperatur - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

OMEGA's OS550A Series (Upgrade from OS550 Series) industrial, high performance, economical thermometer/transmitter offers a wide choice of temperature ranges, optical fields of view and 3 analogue outputs (1 mV/degree, 4 to 20 mA, and 0 to 5 Vdc) to feed directly into panel meters, recorders, temperature/process controllers, data loggers, data acquisition systems, or other process instrumentation.

Since the OS550A Series infrared thermometers do not use chopper motors or vibrator mechanisms, they can be mounted in any position and in hostile environments without suffering any loss in performance.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±1% of reading @ 25°C ambient or 1.7°C (3°F), whichever is greater
Repeatability: ±1% rdg ±1 digit
Spectral Response: 8 to 14 microns
Emissivity Range: 0.10 to 1.00
Field of View (FOV): See diagrams
Display: Backlit LCD
Transmitter Outputs: 1 mV/degree, 0 to 5 Vdc or 4 to 20 mA
Power: 8 to 24 Vdc @ 80 mA
Environmental Ratings: IP65 (NEMA 4) water-tight and dust-tight for sensing head and electronics enclosure
Ambient Operating Range: Sensing head 0 to 50°C (32 to 122°F) with OS550-WC; 0 to 85°C(32 to 185°F)
Response Time: 100 msec; 0 to 63.2% final value
Alarms: Visual and audible
Alarm Output: Voltage, 100 mA drive
RS232: Standard on OS552A, OS553A and OS554A models; two-way communication; PC compatible software included
Connection: 4.5 m (15') sensor head and power/output cables included
Dimensions:
    Sensing Head: 10.9 x 4.1 cm(4.30 x 1.63"), 11.2 to 20 thread
    Electronics: 12 x 80 x 50.8 cm(4.75 x 3.15 x 2")
Weight:
    Sensing Head: 0.45 kg (12 oz)
    0S550A Electronics Mounted in IP65 (NEMA 4) Enclosure: 1.2 kg (43.2 oz)
Max Laser Power Output: < 1 mW Class II laser product

PLEASE REVIEW PRODUCT SPEC SHEET FOR COMPLETE PRODUCT SPECIFICATIONS.
CONTACT SALES FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS551A-MA-1
OS551A-MA-1
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
-23 to 400°C, Spot size 8.9mm @ 609 mm, 4 to 20 mA Output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS551A-MA-2
OS551A-MA-2
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
-23 to 400°C, Spot Size 12.7mm @ 76 mm, 4 to 20 mA Output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS551A-MA-5
OS551A-MA-5
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
-23 to 400°C, Spot Size 25.4mm @ 1524 mm, 4 to 20 mA Output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS551A-MA-6
OS551A-MA-6
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
-23 to 400°C, Spot Size 3.8mm @ 152 mm, 4 to 20 mA Output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS551A-V1-6
OS551A-V1-6
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
-23 to 400°C, Spot Size 3.8mm @ 152 mm, 0-5 Vdc Output
  
OS552A-V1-2
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
-23 to + 538°C, Spot size 12.7mm @ 76 mm, 0-5 Vdc Output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS552A-MA-1
OS552A-MA-1
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
-23 to + 538°C, Spot size 8.9 mm @ 609 mm, 4-20 mA Output
  
OS552A-MA-2
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
-23 to + 538°C, Spot size 12.7mm @ 76 mm, 4-20 mA Output
  
OS552A-MA-3
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
-23 to + 538°C, Spot size 25.4mm @ 508 mm, 4-20 mA Output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS552A-MA-4
OS552A-MA-4
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
-23 to + 538°C, Spot size 25.4mm @ 762 mm, 4-20 mA Output
  
OS553A-MA-2
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
-23 to +871°C , Spot size 12.7mm @ 76 mm, 4-20 mA Output
  
OS553A-MA-3
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
-23 to +871°C , Spot size 25.4mm @ 508 mm, 4-20 mA Output
  
OS554A-MA-3
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
-18 to +1371°C , Spot size 25.4mm @ 762 mm, 4-20 mA Output
  
OS554A-MA-6
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
-18 to +1371°C , Spot size 3.8mm @ 152 mm, 4-20 mA Output
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-IR
CAL-3-IR
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Traceable calibration certificate for ranges to 530°C
  
CAL-3-IR-X
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Traceable calibration certificate for ranges above 530°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-AP
OS550-AP
89,13
Beholdning: 1 uge 
 
Air purge collar
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-WC
OS550-WC
282,53
Beholdning: 1 uge 
 
Air/water cooling jacket
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-MF
OS550-MF
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Mounting frame
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-MB
OS550-MB
48,56
Beholdning: 1 uge 
 
Right-angle mounting bracket
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-MN
OS550-MN
20,97
Beholdning: 1 uge 
 
Mounting nut
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-LS
OS550-LS
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Laser sighting*
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PS01
ELC-PS01
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
DIN rail mount power supply. 24 Vdc 1A output. 100 to 240 Vac input.
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
24V 0.75A dc Power supply. 90-260 Vac 1.8 m lead with stripped ends. With International plugs
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100
167,42
Beholdning: På lager
 
Power/output extension wire 30 m reel
All amounts shown in EUR
Noter: * OS550-LS Laser sight is used for alignment during installation and then removed before measurements are taken.

Delnummerberegner

Build Your Part Number Below
Beskrivelse af tilvalg:


(1) IR Thermometer/Transmitter select from:
OS551A for IR Thermometer/Transmitter with -23 to +400°C Temp Range
OS552A for IR Thermometer/Transmitter with -23 to + 538°C Temp Range
OS553A for IR Thermometer/Transmitter with -23 to +871°C Temp Range
OS554A for IR Thermometer/Transmitter with -18 to +1370°C Temp Range
OS551AM for IR Thermometer/Transmitter with Aluminium Case IP65 Option -23 to +400°C Temp. Range
OS552AM for IR Thermometer/Transmitter with Aluminium Case IP65 Option -23 to + 538°C Temp. Range
OS553AM for IR Thermometer/Transmitter with Aluminium Case IP65 Option -23 to +871°C Temp. Range
OS554AM for IR Thermometer/Transmitter with Aluminium Case IP65 Option -18 to +1370°C Temp. Range

(2) Output Type select from:
MV for 1 mV/deg.
MA for 4-20 mA
V1 for 0-5 Vdc

(3) Optical Range Code select from:
1 for Spot Size 8.9mm @ 609 mm
2 for Spot Size 12.7mm @ 76 mm
3 for Spot Size 25.4mm @ 508 mm
4 for Spot Size 25.4mm @ 762 mm
5 for Spot Size 25.4mm @ 1524 mm
6 for Spot Size 3.8mm @ 152 mm
Noter: Ikke alle kombinationer er nødvendigvis gyldige. Se specifikationerne for gyldige delnumre.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.