Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Electrode Adaptors, Connectors and Filling Solutions

PHMA, PHEC and PHFS Series

Electrode Adaptors, Connectors and Filling Solutions | PHMA, PHEC and PHFS Series

Electrode Adaptors, Connectors and Filling Solutions

Se Alt Models Below

  • 16 Month Shelf
  • Accessories for pH Electrodes
pH-felt- og laboratorieelektroder - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Meter Adaptors
PHMA-BU
32,28
Beholdning: 1 uge 
 
Converts meter from: BNC to electrode type: U.S. standard
PHMA-CB
40,17
Beholdning: 6 uger 
 
Converts meter from: corning 5 & 6 to electrode type: BNC
Extension Cables for BNC Electrodes
PHEC-B3
35,50
Beholdning: 1 uge 
 
3 feet (1 m)
PHEC-B10
54,29
Beholdning: 6 uger 
 
10 feet (3 m)
PHEC-B10HD
61,70
Beholdning: På lager
 
High Density Cable 10 feet (3 m)
PHEC-B25HD
94,31
Beholdning: 6 uger 
 
High Density Cable 25 feet (3 m)
PHEC-B50HD
146,05
Beholdning: 6 uger 
 
High Density Cable 50 feet (3 m)
Filing Solutions for Electrodes
PHFS-A500
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
KCI/AgCI solution, 475 mL bottle with spout
PHFS-A250
24,65
Beholdning: 6 uger 
 
KCI/AgCI solution, 250 mL bottle with spout
PHFS-B250
33,24
Beholdning: 6 uger 
 
10% KNO3 solution, 250 mL bottle with spout
PHFS-C250
26,35
Beholdning: 6 uger 
 
3.8 M KCI solution, 250 mL bottle with spout
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.