Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Lommetestere til temperatur og relativ fugtighed

PTH-1XA and RH-1X

Lommetestere til temperatur og relativ fugtighed | PTH-1XA  and RH-1X

Lommetestere til temperatur og relativ fugtighed

DKK315,00 RH-1X

1 year warranty CE RoHS
  • Samtidig visning af temperatur og fugtighed
  • Hukommelse for min./maks.
  • Bælte- eller lommeclips
  • Batterier medfølger
  • Lommestørrelse
  • 2 forskellige modeller - se specifikationer nedenfor
Instrumenter til måling af relativ fugtighed - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

SPECIFICATIONS
PTH-1XA
Colour:
Dark grey
Power Supply: One button cell included (CR2032)
Humidity Range: 5 to 95% RH
Temperature Range: 0 to 40°C (32 to 104°F)
Accuracy:
    Humidity: 10 to 90% RH ±3%, all other ranges ±5%
    Temperature: ±1°C (±2°F)
Response Time: 80 s typical
RH-1X
Colour:
Silver and Black
Power Supply: "AAA" battery (included)
Measurement Range: 5 to 95% RH, -20 to 60°C
RH Accuracy: 30 to 80% RH ±3%, other ranges ±5%
Temperature Accuracy: ±1°C (±2°F)
Operating Temp. Range: 0 to 40°C (<80% humidity)
Storage Temp. Range: 0 to 60°C (<70% humidity)
Response Time: 30 to 90% absorb time 120 seconds, 90 to 30% absorb time 150 seconds
Dimension: 14.2 x 160 mm
Weight: 50 g
Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
RoHS
Beskrivelse
Quick Ship
PTH-1XA
DKK460,00
Beholdning: På lager
RoHS compliant
Temperature and relative humidity tester
Quick Ship
RH-1X
DKK315,00
Beholdning: 1 uge 
RoHS compliancy undetermined
Temperature and relative humidity pen
Accessories
Quick Ship
OM-MICROLITE-BATTERY
DKK45,00
Beholdning: 7 uger 
RoHS compliancy undetermined
Replacement battery for PTH-1XA
All amounts shown in DKK
Noter: Comes complete with battery and operator’s manual.