Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Trykdifferencetransmitter, områder fra ±0,125 til 75 mbar. Output 4-20mA

PX274

Trykdifferencetransmitter, områder fra ±0,125 til 75 mbar. Output 4-20mA | PX274

313,78 PX274-30DI

  • Op til 6 områder, som kan vælges i marken, i én enhed
  • Robust kabinet iht. IP-65 med eksternt monteringsbeslag
  • Op til 10 PSID (689 mbar) overtryk uden nulforskydning
  • Beskyttet mod kortslutning og omvendt polaritet
  • For et spændingsoutput på 0-5 eller 0-10 V, se PX277
Tryktransducere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The PX274 is a rugged differential pressure transmitter that offers up to 6 field-selectable ranges in one unit. It incorporates a rugged IP65 (NEMA 4) dust-proof and splashproof enclosure with an external mounting bracket.

Model No Ranges (Inches Of Water) Ranges (mbar)
PX274-0.1DI 0-0.1 and ± 0.05 0-0.25 and ±0.125
PX274-01DI 0-1, 0-0.5, 0-0.25, ± 0.5, ± 0.25 and ± 0.125 0-2.5, 0-1.25, 0-0.625, ±1.25, ±0.625, ±0.312
PX274-05DI 0-5, 0-2.5, 0-1.25, ± 2.5, ± 1.25 and ± 0.625 0-12.5, 0-6.25, 0-3.12, ±6.25, ±3.12, ±1.56
PX274-30DI 0-30, 0-15, 0-7.5, ± 15, ± 7.5 and ± 3.75 0-75, 0-37.5, 0-18.75, ±37.5, ±18.75, ±9.37

SPECIFICATIONS
Excitation: 12 to 40 Vdc
Output: 4 to 20 mA (2 wire)
Accuracy: ±1.0% FS
Operating Temp: -18 to 80°C (0 to 175°F)
Compensated Temp: -4 to 65°C (25 to 150°F)
Thermal Effects:± 0.02% FS/°C (±0.0125%/°F)
Proof Pressure: 10 psi
Media Compatibility: Clean, dry air or inert gas
Pressure Fittings: 0.2" hose barbs (use 6 mm O.D, 4 mm I.D flexible tubing)
Termination: Screw terminal
Enclosure: Enamel coated steel, IP65 (NEMA 4) rated
Weight: 454 g (1.0 lb)
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
  
PX274-0.1DI
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 0.1 inH2O, Differential Pressure
Accessories
  
TYUTH95-64-15
28,36
Beholdning: 5 uger 
 
Clear Polyurethane Tubing. 6 mm O.D, 4 mm I.D. 15 m Long
  
TYUTH95-64-15-BLK
28,36
Beholdning: 5 uger 
 
Black Polyurethane Tubing. 6 mm O.D, 4 mm I.D. 15 m Long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX2-100
TX2-100
53,17
Beholdning: 1 uge 
 
2-core Screened Instrument Cable, 30 m reel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLP-PS-1524
LP-PS-1524
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
DIN Rail mount power supply. 24Vdc, 0.63A. 85-260Vac powered. 25mm wide
  
LP-PS-3024
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
DIN Rail mount power supply. 24Vdc, 1.5A. 85-260Vac powered. 78mm wide
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.