Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Håndholdt fugtigheds- og temperaturmåler

RH85

Håndholdt fugtigheds- og temperaturmåler | RH85

Håndholdt fugtigheds- og temperaturmåler

DKK860,00 RH85

1 year warranty CE
  • Dobbelt visning af temperatur og relativ fugtighed
  • Bærbarhed og enkelhed via enhåndbetjening
  • MAKS.-, MIN.-registreringsfunktion
  • Beregning af våd kolbe/tør kolbe/dugpunkt/temperatur
  • Hukommelse MAKS./MIN./MAKS.-MIN./GSN.
  • Funktionen FASTHOLD DATA
  • NTC-temperatursensor med høj nøjagtighed
  • Kapacitiv fugtighedssensor med hurtig reaktion
  • Automatisk slukkefunktion kan deaktiveres
  • Skift mellem °C og °F
  • 200 timers batteritid. Typisk anvendelse
  • Lommekrog med magnetbøjle
Instrumenter til måling af relativ fugtighed - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Applications
• Greenhouses
• Office Environment
• Environmental Studies
• Weather Monitoring
• Food Distribution
• Labs
• HVAC Installation and Maintenance
• Art Galleries/Museums
• Hospitals and Clinics
• Printing Industry
• Store Rooms
• Department Stores

Specifications
Display: 3 1/2 digit LCD
Low Battery Indication: A symbol is displayed when the battery voltage drops below the operating level
Battery Life: 200 hours, typical use
Operating Ambient: 0 to 50°C (32 to 122°F), at <75% R.H.
Storage Ambient: -20 to 60°C (-4 to 140°F), 0 to 80% R.H. with battery removed from meter
Accuracy: Stated accuracy at 23°C ±5°C (73°F ±9°F), <75% R.H.
Dimensions: 167 H x 48 W x 24 mm D (6.57 x 1.89 x 0.95")
Weight: 87 g (3 oz) incl. batteries

Temperature
Sensor: Thermistor
Range: -20 to 60°C (-4 to 140°F)
Resolution: 0.1°C (0.1°F)
Accuracy:
    ±0.5°C 0 to 45°C;
    ±1°C -20 to 0°C, 45 to 60°C;
    ±1°F 32 to 113°F
    ±2°F -4 to 32°F, 113 to 140°F

Relative Humidity:
Sensor: Capacitive humidity sensor
Range: 0% to 100% R.H.
Resolution: 0.1% R.H.
Accuracy:
    ±2.5% @ 25°C (77°F),
    10% to 90% R.H.,
    ±5% @ 25°C (77°F),
    0% to 10% R.H., 90% to 100% R.H.
Sensor Response Time for 90% of Total Range: 60 sec typical
Sensor Hysteresis (Excursion of 10% to 90% to 10% R.H.): ±1% R.H. typical

Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRH85
RH85
DKK860,00
Beholdning: På lager
 
Handheld thermohygrometer
All amounts shown in DKK
Noter: Comes with complete operator’s manual, magnet hanger, and batteries.