Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Miljømåler med flere funktioner

RH87

Miljømåler med flere funktioner | RH87

Miljømåler med flere funktioner

DKK2.670,00 RH87

1 year warranty CE
  • Måling af lufthastighed (FPM), luftvolumen (CFM) og lyd (dB)
  • Måling af temperatur og fugtighed (°F/°C og lys (Lux)
  • Standardenheder og metriske enheder
  • Bagbelyst LCD-display
  • Min./maks./gsn./DIF-funktioner
  • Fasthold data
  • Automatisk område
  • Automatisk slukning
  • Indikator for lavt batteri
  • Enhåndsbetjening
Temperatursensorer og -instrumenter - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The RH87 is a digital multifunctional environmental meter which combines the function of sound level, luminometer, relative humidity meter, temperature meter and anemometer.

SPECIFICATIONS
Power Requirements: 9V battery (included)
Low Battery Indication: Displayed
Display: 4½ digit backlit LCD
Response Time: 2 updates/second (display only)
Operating Temperature: -10 to 60°C (14 to 140°F)
Storage Temperature: -10 to 50°C (14 to 122°F)
Weight: 430 g (15.3 oz)
Dimensions: 280 L x 89 W x 50 mm H (11 x 3.5 x 2")
Range Resolution Accuracy Temperature: -10 to 60°C (14 to 140°F) 0.1°C (0.1°F) ±-1.5°C (±2.7°F)
Relative Humidity: 20 to 80% RH 0.1% RH ±3% RH @ 750oF < 20% RH and > 80% RH 0.1% RH ±5% RH @ 75oF
Sound Level: 30 dB to 130 dB 0.1 dB ±1.5 dB
Light Level: 0 to 2000 Lux 1 Lux ±5% of Rdg plus 10, 2001 Lux to 20,000 Lux 10 Lux ±5% of Rdg plus 10, 20,001 Lux to 50,000 Lux 100 Lux ±5% of Rdg plus 10
Air Flow: 1.6 to 65.7 ft/s 0.1 ft/s ±3% of Rdg plus 10, 0.5 to 20 m/s 0.1 m/s ±3% of Rdg plus 10, 0.9 to 38.9 knots 0.1 knots ±3% of Rdg plus 10, 1.8 to 72 km/h 0.1 km/h ±3% of Rdg plus 10
Air Volume: 0 to 999,900 CFM 0.1 to 100 CFM ±3% of Rdg plus 10 0 to 999,900 CMM 0.1 to 1000 CMM ±3% of Rdg plus 10
Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Quick Ship
RH87
DKK2.670,00
Beholdning: 1 uge 
 
Environmental handheld meter
All amounts shown in DKK
Noter: Comes complete with carrying case, portable mini-tripod, operator's manual and 9V battery,