Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Ministikpropper og -stikdåser til termokoblere med integreret kabelklemme

SMPW-CC Series

Ministikpropper og -stikdåser til termokoblere med integreret kabelklemme | SMPW-CC Series

7,09 SMPW-CC-KI-M

  • Integreret dæksel, aflastning og kabelklemme
  • Ny arbejdsbesparende trådenhed
  • Kan anvendes med mange trådstørrelser
  • Kontaktskifter til hurtig & nem terminering af tråde
  • Skrivevindue til identifikation af sensor
  • Kabinetskruer i en kombination af Phillips-skruer/skruer med lige kræv
  • Fås med IEC- eller ANSI-farvekoder
Termokoblerstik og panelsystemer - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Omega SMPW thermocouple connectors are 2 pin flat mini TC plugs and sockets designed to connect temperature sensor instrumentation with a temperature controller or process control HMI automation panel. Compatible with any other similarly sized 2 pin Male TC plug or female 2 pole TC socket.

This thermocouple connector design is ideal for fast and easy connection of TC wire or thermocouple cable via a TC cable clamp assembly. The cap/clamp contains the 4 captive screws and eliminates the small loose screws typical with the traditional metal thermocouple cable clamp. Included are a metal clamp plate , strain relief and grommets

To greatly reduce assembly time use part # SMP-CC-TOOL assembly tool holding fixture with the SMPW-CC connector and integral cable clamp. This combination results in fast reliable TC connection.

Dimensions

For this connector in Standard size with round pins click this link.

SMP-CC-TOOL

Fast assembly using the SMPW-CC-Tool

Our most popular models are listed in the "to order" table. Please use the "Part Number Builder" below to order other models
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Fast Assembly Tool for SMP series connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMP-CC-TOOL
SMP-CC-TOOL
111,18
Beholdning: 1 uge 
 
Holding fixture/tool for connector body and cap/clamp
IEC Colour-Coded Thermocuple Plugs and Sockets
  
SMPW-CC-KI-M
7,09
Beholdning: På lager
 
K type thermocouple mini plug, green
  
SMPW-CC-KI-F
6,56
Beholdning: På lager
 
K type thermocouple mini socket, green
  
SMPW-CC-TI-M
7,09
Beholdning: På lager
 
T type thermocouple mini plug, brown
  
SMPW-CC-TI-F
6,56
Beholdning: På lager
 
T type thermocouple mini socket, brown
  
SMPW-CC-J-M
7,09
Beholdning: På lager
 
J type thermocouple mini plug, black
  
SMPW-CC-J-F
6,56
Beholdning: På lager
 
J type thermocouple mini socket, black
  
SMPW-CC-R/SI-M
7,09
Beholdning: På lager
 
R/S type thermocouple mini plug, orange
  
SMPW-CC-R/SI-F
6,56
Beholdning: 1 uge 
 
R/S type thermocouple mini socket, orange
  
SMPW-CC-NI-M
7,09
Beholdning: På lager
 
N type thermocouple mini plug, pink
  
SMPW-CC-NI-F
6,56
Beholdning: På lager
 
K type thermocouple mini socket, pink
  
SMPW-CC-U-M
7,09
Beholdning: På lager
 
uncompensated, copper/copper mini plug, white
  
SMPW-CC-U-F
6,22
Beholdning: 1 uge 
 
uncompensated, copper/copper mini socket, white
ANSI Colour-Coded Thermocuple Plugs and Sockets
  
SMPW-CC-K-M
7,10
Beholdning: På lager
 
K type thermocouple mini plug. Yellow
  
SMPW-CC-K-F
6,56
Beholdning: På lager
 
K type thermocouple mini socket. Yellow
  
SMPW-CC-T-M
7,09
Beholdning: På lager
 
T type thermocouple mini plug, blue
  
SMPW-CC-T-F
6,56
Beholdning: På lager
 
T type thermocouple mini socket, blue
  
SMPW-CC-R/S-M
6,71
Beholdning: 1 uge 
 
Mini Connectors Bulk packaging with Integral Cap, Clamp Without Strain Relief and Grommets
  
SMPW-CC-R/S-F
6,56
Beholdning: 1 uge 
 
Mini Connectors Bulk packaging with Integral Cap, Clamp Without Strain Relief and Grommets
  
SMPW-CC-N-M
7,09
Beholdning: På lager
 
Miniature connector with integrated cable clamp, N thermocouple, male type
  
SMPW-CC-N-F
6,22
Beholdning: 1 uge 
 
Mini Connectors Bulk packaging with Integral Cap, Clamp Without Strain Relief and Grommets
Bulk packaging Without Grommets & Strain Relief (Sold Separately)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMPW-CC-K-M-50
SMPW-CC-K-M-50
275,26
Beholdning: 1 uge 
 
Mini Connectors Bulk packaging with Integral Cap, Clamp Without Strain Relief and Grommets
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMPW-CC-K-M-100
SMPW-CC-K-M-100
524,61
Beholdning: 1 uge 
 
Mini Connectors Bulk packaging with Integral Cap, Clamp Without Strain Relief and Grommets
All amounts shown in EUR
Noter: Our most popular models are listed in the "to order" table. Please use the "Part Number Builder" below to order other models

Delnummerberegner

Build Your Part Number Below
Beskrivelse af tilvalg:


(1) Thermocouple Type select from:
K for Type K thermocouple
T for Type T thermocouple
J for Type J thermocouple
E for Type E thermocouple
R/S for Type R/S thermocouple
C for Type C thermocouple
U for Type U thermocouple
N for Type N thermocouple
KI for Type KI thermocouple
TI for Type TI thermocouple
R/SI for Type R/SI thermocouple
NI for Type NI thermocouple

(2) Type select from:
M for Male
F for Female

(3) Package QTY select from:
Nothing(leave field blank) for 1
-5 for 5
-50 for 50
-100 for 100
Noter: Ikke alle kombinationer er nødvendigvis gyldige. Se specifikationerne for gyldige delnumre.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.