Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Miniaturestikpropper og -stikdåser til termokoblere

SMPW and HMPW

Miniaturestikpropper og -stikdåser til termokoblere | SMPW and HMPW

Miniaturestikpropper og -stikdåser til termokoblere

5,36 SMP-KI-M

  • Farvekodet iht. IEC eller ANSI
  • Kabinetskruer
  • Parsnoede eller massive kabler op til 0,8mm diam. (0.52mm² csa) kan anvendes
  • Kontaktskiver for hurtig tilkobling & Indvendig kabeldeler
  • SMPW-serie klassificeret til 220° C
  • HMPW-serie klassificeret til 260° C
Termokoblerstik og panelsystemer - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

OMEGA's miniature thermocouple connectors are ideal for even the most demanding temperature measurement applications. These connectors offer a host of features including, heavy duty contruction, IEC or ANSI colour coding, removable reversible write-on window and chisel point male contacts for ease of connection.

SMPW connectors are made from glass-filled Nylon and have a maximum temperature rating of 220°C
HMPW connedctors are made from Liquid Crystal Polymer and have a maximum temperature rating of 260°C


Some popular models are shown in the To Order box below. Use the Part Number Builder for other configurations.

Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
IEC Coloured Connectors
SMPW-KI-M
4,45
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon, Type K thermocouple plug. With write-on window. IEC Colour
SMPW-KI-F
5,24
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon, Type K thermocouple socket. With write-on window. IEC Colour
SMPW-TI-M
4,45
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon, Type T thermocouple plug. With write-on window. IEC Colour
SMPW-TI-F
5,24
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon, Type T thermocouple socket. With write-on window. IEC Colour
HMPW-KI-M
5,69
Beholdning: På lager
 
Liquid Crystal Polymer, Type K thermocouple Plug. With write-on window. IEC Colour
HMPW-KI-F
6,78
Beholdning: På lager
 
Liquid Crystal Polymer, Type K thermocouple socket. With write-on window. IEC Colour
SMPW-J-M
4,46
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon, Type J t/c plug with write-on window, IEC/ANSI colour
SMPW-J-F
5,24
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon, Type J t/c socket with write-on window, IEC/ANSI colour
ANSI Coloured Connectors
SMPW-K-M
4,46
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon, Type K thermocouple plug. With write-on window.
SMPW-K-F
5,29
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon, Type K thermocouple socket. With write-on window.
HMPW-K-M
5,39
Beholdning: På lager
 
Liquid Crystal Polymer, w/ window, K thermocouple type, male connector
HMPW-K-F
6,78
Beholdning: På lager
 
Liquid Crystal Polymer, w/ window, K thermocouple type, female connector
SMPW-E-M
4,45
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon, with window, E thermocouple type, male connector
SMPW-N-F
5,24
Beholdning: 1 uge 
 
Glass-filled nylon, with window, N thermocouple type, female
SMPW-E-F
5,24
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon, with window, E thermocouple type, female connector
SMPW-R/S-F
5,24
Beholdning: 6 uger 
 
Glass-filled nylon, with window, R/S thermocouple type, female
SMPW-R/S-M
4,45
Beholdning: 1 uge 
 
Glass-filled nylon, with window, R/S thermocouple type, male
SMPW-N-M
4,45
Beholdning: 1 uge 
 
Glass-filled nylon, with window, N thermocouple type, male connector
SMPW-T-F
5,24
Beholdning: 1 uge 
 
Glass-filled nylon, with window, T thermocouple type, female connector
SMPW-T-M
4,45
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon, with window, T thermocouple type, male connector
All amounts shown in EUR

Delnummerberegner

Build Your Part Number Below
Beskrivelse af tilvalg:


(1) Connector Body select from:
SMPW for Glas-Filled Nylon 220degC Ambient
HMPW for Liquid Crystal Polymer 260degC Ambient

(2) Thermocouple Type and Colour Code select from:
KI for K Thermocouple IEC Green
K for K Thermocouple ANSI Yellow
J for J Thermocouple IEC/ANSI Black
TI for T Thermocouple IEC Brown
T for T Thermocouple ANSI Blue
NI for N Thermocouple IEC Pink
N for N Thermocouple ANSI Orange
E for E Thermocouple IEC/ANSI Purple
R/SI for R/S Thermocouple IEC Orange
R/S for R/S Thermocouple ANSI Green
C for C Thermocouple Red
U for Uncompensated or B Thermocouple White

(3) Connector Contacts select from:
M for Plug
F for Socket
Noter: Ikke alle kombinationer er nødvendigvis gyldige. Se specifikationerne for gyldige delnumre.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.