GRATIS TELEFON 80 25 14 43 | INTERNATIONAL (+45) 80 25 14 43
Hjem >> Tryk, belastning og kraft >> Belastningsceller, kraftsensorer og momenttransducere >> Belastningsskiver, boltbelastningsceller og belastningscelle...

Belastningsskiver, boltbelastningsceller og belastningsceller til gennemføringshuller


Belastningsskiver, boltbelastningsceller og belastningsceller til gennemføringshuller

<b></b>LCM900 Series LCM900 Series
Sensorer for låsekraft, 0-10 kN til 0-500 kNewton
Oplysninger »
 
LCMWD Series LCMWD Series
Lastskiver, måling af fastspændingskompressionskraft 0-1kN til 0-200kN
Oplysninger »

Produkter der endnu ikke er blevet oversat til dansk

IN-USBH IN-USBH
USB output transmitter for mV (bridge) transducers
Oplysninger »
 
LC8100/LC8125 Series LC8100/LC8125 Series
Through-Hole Bolt Load Cells
1.00" or 1.25" OD

Oplysninger »
LC8150 LC8150
Through-Hole Load Cells
Low Profile with 1.5 Inch O.D.

Oplysninger »
 
LC8151 LC8151
Tall Through-Hole Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
Oplysninger »
LC8200 LC8200
Compact Through-Hole Load Cells, 2.00 Inch O.D.
Oplysninger »
 
LC8250 LC8250
Compact Through-Hole Load Cells, 2.50 Inch O.D.
Oplysninger »
LC8300 LC8300
Compact Through-Hole Load Cells, 3.00 inch O.D.
Oplysninger »
 
LC8400 LC8400
Large Outer Diameter. Through-Hole Load Cells, 2.00-3.13" (51.8-79.5mm) Internal Diameter.
Oplysninger »
LC901 LC901
Bolt Sensors with Mounting Washers
Oplysninger »
 
LCWD LCWD
Load Washers, Measure Bolt Compression Forces
Oplysninger »



MMV | 6 | 009
PRESSURE-F12