Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Portable Tank Heater

CH-OTS

Portable Tank Heater | CH-OTS

Portable Tank Heater

1.941,95 CH-OTS-604/240V

  • Portable Tank Heater with Copper Sheath Nickel Plated Elements
  • High Watt Density (49 - 58 W/In2)
  • 4 and 6 kW
  • 208 and 240 Volt, Single Phase
Dykvarmeaggregater - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Find how a Immersion Heater works on this link or general information about industrial heater elements.

FEATURES
• 26" Riser (Unheated Section) • Integral Control (60 - 250°F) • Manual Reset Cutout (Set @ 50°F Above Temperature Setpoint) • Built-in Pilot Light • 36" Long Cord with 10 - 30P Plug
Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
CH-OTS-404/240V
3.703,00
Beholdning: 7 uger 
 
4 kW, 240 Vac, 49 W/sq in
CH-OTS-608/208V
1.905,00
Beholdning: 7 uger 
 
6 kW, 208 Vac, 58 W/sq in
CH-OTS-604/240V
1.941,95
Beholdning: 7 uger 
 
6 kW, 240 Vac, 58 W/sq in
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.