Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

IP66 elektrisk indkapsling med visningsvindue i kulstofstål eller rustfrit stål

SCE-ELJW Series Electrical Cabinet

IP66 elektrisk indkapsling med visningsvindue i kulstofstål eller rustfrit stål | SCE-ELJW Series Electrical Cabinet

256,38 SCE-1008ELJW

  • 1,6 mm tykt kulstofstål, 304 & 316 rustfrit stål
  • 6,2 mm tykt vindue i polykarbonat
  • Kontinuerligt svejsede og glatslebne sømme
  • Fange gennem krave i hele døråbningen med oliebestandig pakning
  • Stativ medfølger til montering af underpaneler, der fås som ekstraudstyr
  • Aftagelige hængsler med stift
  • Sorte minilåse, der drejes en kvart omgang
  • Låsene åbnes eller lukkes ved hjælp af en skruetrækker
  • Monteringsfødder, tætningsskiver og propper til huller medfølger
  • Jordstudser på dør og kabinet
NEMA elektriske afskærmninger - Vis relaterede produkter

Beskrivelse


Designed to house electrical controls, instruments and components that require unrestricted viewing of the gauges or controls in areas which may be regularly hosed down or are in very wet or oily conditions. Provides protection from dust, dirt, oil, and water.

Finish
ANSI-61 grey powder coat inside and out. Optional Subpanels are powder coated white. The enclosure and sub-panels can be ordered in 316 stainless steel.

Industry Standards
NEMA Type 4 , 12 & 13
CSA Type 4 & 12
UL Type 4 & 12
IEC 60529 IP66

Enclosures Sub-Panels
Model Number Height (A)
mm
Width (B)
mm
Depth (C)
mm
Viewing Window Model Number Height (D)
mm
Width (E)
mm
Height
mm
Width
mm
SCE-1008ELJW 254 203 102 197 95 SCE-10P8J 234 184
SCE-10086ELJW 254 203 153 197 95 SCE-10P8J 234 184
SCE-1210ELJW 305 254 153 248 146 SCE-12P10J 286 235
SCE-12108ELJW 305 254 203 248 146 SCE-12P10J 286 235
SCE-1614ELJW 406 356 153 349 248 SCE-16P14J 387 337
SCE-16148ELJW 406 356 203 349 248 SCE-16P14J 387 337
SCE-20208ELJW 508 508 203 451 400 SCE-20P20J 489 489

Enclosure and sub-panel dimensions

Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Carbon Steel Grey Powder-Coated Enclosures and Optional White Powder Coated Sub-panels
  
SCE-1008ELJW
256,38
Beholdning: 3 uger 
 
254H x 203W x 102D enclosure with 197 x 95 viewing window
  
SCE-10086ELJW
252,85
Beholdning: 3 uger 
 
254H x 203W x 153D enclosure with 197 x 95 viewing window
  
SCE-10P8J
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Sub-panel for 254 x 203 enclosures
 
  
SCE-1210ELJW
318,90
Beholdning: 3 uger 
 
305H x 254W x 153D enclosure with 248 x 146 viewing window
  
SCE-12108ELJW
324,31
Beholdning: 3 uger 
 
305H x 254W x 203D enclosure with 248 x 146 viewing window
  
SCE-12P10J
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Sub-panel for 305 x 254 enclosures
 
  
SCE-1614ELJW
444,37
Beholdning: 3 uger 
 
406H x 356W x 153D enclosure with 349 x 248 viewing window
  
SCE-16148ELJW
472,25
Beholdning: 3 uger 
 
406H x 356W x 203D enclosure with 349 x 248 viewing window
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-16P14J
SCE-16P14J
47,13
Beholdning: 3 uger 
 
Sub-panel for 406 x 356 enclosures
 
  
SCE-20208ELJW
541,95
Beholdning: 3 uger 
 
508H x 508W x 203D enclosure with 451 x 400 viewing window
  
SCE-20P20J
85,74
Beholdning: 3 uger 
 
Sub-panel for 508 x 508 enclosures
 
304 Stainless Steel Enclosures and Optional White Powder Coated Sub-panels
  
SCE-1008ELJWSS
652,56
Beholdning: 3 uger 
 
254H x 203W x 102D 304SS enclosure with 197 x 95 viewing window
  
SCE-10086ELJWSS
678,32
Beholdning: 3 uger 
 
254H x 203W x 153D 304SS enclosure with 197 x 95 viewing window
  
SCE-10P8J
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Sub-panel for 254 x 203 enclosures
 
  
SCE-1210ELJWSS
751,68
Beholdning: 3 uger 
 
305H x 254W x 153D 304SS enclosure with 248 x 146 viewing window
  
SCE-12108ELJWSS
769,96
Beholdning: 3 uger 
 
305H x 254W x 203D 304SS enclosure with 248 x 146 viewing window
  
SCE-12P10J
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Sub-panel for 305 x 254 enclosures
 
  
SCE-1614ELJWSS
969,78
Beholdning: 3 uger 
 
406H x 356W x 153D 304SS enclosure with 349 x 248 viewing window
  
SCE-16148ELJWSS
1.034,81
Beholdning: 3 uger 
 
406H x 356W x 203D 304SS enclosure with 349 x 248 viewing window
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-16P14J
SCE-16P14J
47,13
Beholdning: 3 uger 
 
Sub-panel for 406 x 356 enclosures
 
316 Stainless Steel Enclosures and Optional White Powder Coated Sub-panels
  
SCE-1008ELJWSS6
772,78
Beholdning: 3 uger 
 
254H x 203W x 102D 316SS enclosure with 197 x 95 viewing window
  
SCE-10086ELJWSS6
834,09
Beholdning: 3 uger 
 
254H x 203W x 153D 316SS enclosure with 197 x 95 viewing window
  
SCE-10P8J
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Sub-panel for 254 x 203 enclosures
 
  
SCE-1210ELJWSS6
889,11
Beholdning: 4 uger 
 
305H x 254W x 153D 316SS enclosure with 248 x 146 viewing window
  
SCE-12108ELJWSS6
907,45
Beholdning: 3 uger 
 
305H x 254W x 203D 316SS enclosure with 248 x 146 viewing window
  
SCE-12P10J
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Sub-panel for 305 x 254 enclosures
 
  
SCE-1614ELJWSS6
1.201,00
Beholdning: 3 uger 
 
406H x 356W x 153D 316SS enclosure with 349 x 248 viewing window
  
SCE-16148ELJWSS6
1.275,00
Beholdning: 3 uger 
 
406H x 356W x 203D 316SS enclosure with 349 x 248 viewing window
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-16P14J
SCE-16P14J
47,13
Beholdning: 3 uger 
 
Sub-panel for 406 x 356 enclosures
 
Pre-cut 35x7.5 mm DIN Rail - Lengths are Cut to Match Width of Sub-panels
  
DRTB-RAIL-8
€9,12
Beholdning: 1 uge 
 
Pre-cut DIN rail for 200mm wide enclosure, actual width 170mm
  
DRTB-RAIL-10
€10,36
Beholdning: 1 uge 
 
Pre-cut DIN rail for 250mm wide enclosure, actual width 222mm
  
DRTB-RAIL-12
€10,87
Beholdning: 1 uge 
 
Pre-cut DIN rail for 305mm wide enclosure, actual width 273mm
  
DRTB-RAIL-14/16
€12,40
Beholdning: 1 uge 
 
Pre-cut DIN rail for 356mm wide enclosure, actual width 324mm
  
DRTB-RAIL-20
€10,66
Beholdning: 1 uge 
 
Pre-cut DIN rail for 508mm wide enclosure, actual width 425mm
Dead Front Panel Kits, includes panel and hardware
  
SCE-DFJ1008
€105,79
Beholdning: 3 uger 
 
Front panel kit for 254x203 enclosure
  
SCE-DFJ1210
€105,85
Beholdning: 1 uge 
 
Front panel kit for 305x254 enclosure
  
SCE-DFJ1212
117,33
Beholdning: 3 uger 
 
Front panel kit for 305x305 enclosure
  
SCE-DFJ1614
€129,43
Beholdning: 3 uger 
 
Front panel kit for 406x356 enclosure
Drip Shield Kit - includes stainless steel screws and sealing washers
  
SCE-DS12N4
€82,89
Beholdning: 3 uger 
 
for 305mm wide electrical enclosures
  
SCE-DS16N4
€95,25
Beholdning: 3 uger 
 
for 406mm wide electrical enclosures
  
SCE-DS20N4
€99,87
Beholdning: 3 uger 
 
for 508mm wide electrical enclosures
Mini ¼ Turn Door Latches for Additional Security and Easy Access
  
SCE-MINIQLB
€78,00
Beholdning: 3 uger 
 
Black Non-locking Lever Knob
  
SCE-MINIQKLB
€123,03
Beholdning: 1 uge 
 
Black Key Locking Lever Knob
  
SCE-MINIQ6MS
€93,81
Beholdning: 1 uge 
 
Black 6mm Square with Hand Key (large)
Mounting Foot Kits in Zinc Plated or Stainless Steel
  
SCE-ELJMFK
€59,96
Beholdning: 3 uger 
 
4 mounts and fasteners per kit.
  
SCE-ELJMFKSS
€107,07
Beholdning: 3 uger 
 
4 mounts and fasteners per kit. 304SS
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.