Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Aluminiumlastceller med S-bjælke, ±10 kgF til ±500 kgF

LCM105 and LCM115 Series

Aluminiumlastceller med S-bjælke, ±10 kgF til ±500 kgF | LCM105 and LCM115 Series

Aluminiumlastceller med S-bjælke, ±10 kgF til ±500 kgF

Se Alt Models Below

  • Aluminium for lav vægt og stor slidstyrke
  • Kalibreret under trækbelastning
  • 5-punkts kalibreringscertifikat
Belastningsceller, kraftsensorer og momenttransducere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

This item is being discontinued.


SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 3 mV/V ±.0075 mV/V
Linearity: ±0.03% FSO
Hysteresis: ±0.02% FSO
Repeatability: ±0.01% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Operating Temp Range: -40 to 93°C (-40 to +200°F)
Compensated Temp Range: 17 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: 0.002% FSO/°C Span: 0.002% Rdg/°C

Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Bridge Resistance: 350 ± 5 Ohms
Full Scale Deflection: 0.25 to 0.50 mm
Construction: Aluminium
Electrical:
  LCM105:
4 core screened cable
  LCM115: 6-pin connector. PT06F10-6S mating connector required



Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
LCM105 Cable Style
  
LCM105-10
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Aluminium "S" beam load cell with ±10 kgF range
  
LCM105-25
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Aluminium "S" beam load cell with ±25 kgF range
  
LCM105-50
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Aluminium "S" beam load cell with ±50 kgF range
  
LCM105-100
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Aluminium "S" beam load cell with ±100 kgF range
  
LCM105-250
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Aluminium "S" beam load cell with ±250 kgF range
  
LCM105-500
491,56
Beholdning: 1 uge 
 
Aluminium "S" beam load cell with ±500 kgF range
LCM115 Connector Style
  
LCM115-250
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Aluminium "S" beam load cell with ±250 kgF range. Requires Mating Connector
  
LCM115-500
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Aluminium "S" beam load cell with ±500 kgF range. Requires Mating Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€40,78
Beholdning: På lager
 
Mating Connector
All amounts shown in EUR
Noter: LCM115 Connector style load cell only available from 250 kgF and up, See above table to order. Mating connector part number PT06F10-6S sold separately.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.