Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Forskydningstransducere med DC-spændingsudgang og høj nøjagtighed

LD620 Series

Forskydningstransducere med DC-spændingsudgang og høj nøjagtighed | LD620 Series

699,59 LD620-2.5

  • Linearitet bedre end 0,2 %
  • Fås med total bevægelseslængde på 5 til 300 mm
  • Robust kabinet i rustfrit stål med en diam. på 19 mm
  • Stive fremføringsanordninger i rustfrit stål
  • Miljøklassificering iht. IP67
  • Styret kerne med aftagelig fjeder for nem installation
  • Stort frirum mellem kernerne
  • Anvendelsesområder:
     Proprotionale aktuatorer
     Robotautomation
     Lineær servoaktuator
     Industriautomationsstyring
     Bevægelsesstyring
Forskydnings- og nærhedstransducere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The LD620 DC output displacement tranducers have improved IP67- rated sealing, coupled with new polymer guides with rigid carriers. These transducers are accurate and reliable, especially in wet and corrosive conditions. Output options are either ±5 Vdc (LD620) or 0-10 Vdc (LD621). An unusually large bore-to-core clearance is maintained throughout the range. This makes installation easier and helps prevent misalignment on automation actuators and other industrial automation controls.

SPECIFICATIONS
Linearity: <0.2% FSO
Excitation Voltage: 10 to 30 Vdc @ 25 mA maximum
Output Ripple: 0.02% FSO
Bandwidth: 500 Hz (-3 dB)
Storage Temp: -20 to 85°C (-4 to 185°F)
Operating Temp: 0 to 65°C (32 to 149°F)
Sealing: IP67
Vibration (Sinusoidal Frequency):
    10 to 50 Hz: 1 to 10 g rms linear Amplitude
    50 Hz to 1 kHz: 10 g rms Amplitude
Shock:
   Drop Testing: 1 m (3') onto hard surface
   Topple Testing: 10 times each end onto hard surface
Case Material: 300 SS
Cable: PFA, 2 m (6') long
Core Material: Nickel-iron
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
±5 Vdc Transducers
  
LD620-2.5
699,59
Beholdning: På lager
 
±2.5 mm LVDT with ±5 Vdc output
  
LD620-5
813,96
Beholdning: 11 uger 
 
±5 mm LVDT with ±5 Vdc output
  
LD620-7.5
757,41
Beholdning: 11 uger 
 
±7.5 mm LVDT with ±5 Vdc output
  
LD620-10
797,88
Beholdning: 11 uger 
 
±10 mm LVDT with ±5 Vdc output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD620-15
LD620-15
838,36
Beholdning: 1 uge 
 
±15 mm LVDT with ±5 Vdc output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD620-25
LD620-25
883,31
Beholdning: 1 uge 
 
±25 mm LVDT with ±5 Vdc output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD620-50
LD620-50
917,74
Beholdning: På lager
 
±50 mm LVDT with ±5 Vdc output
  
LD620-75
1.023,61
Beholdning: 11 uger 
 
±75 mm LVDT with ±5 Vdc output
  
LD620-100
1.268,12
Beholdning: 11 uger 
 
±100 mm LVDT with ±5 Vdc output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD620-150
LD620-150
1.289,47
Beholdning: 1 uge 
 
±150 mm LVDT with ±5 Vdc output
0 to 10 Vdc Transducers
  
LD621-5
919,28
Beholdning: 7 uger 
 
0-5 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-10
1.066,00
Beholdning: 11 uger 
 
0-10 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-15
1.011,98
Beholdning: 11 uger 
 
0-15 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-20
1.066,00
Beholdning: 11 uger 
 
0-20 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-30
1.011,98
Beholdning: 1 uge 
 
0-30 mm LVDT with 0-10 Vdc output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD621-50
LD621-50
1.127,43
Beholdning: 1 uge 
 
0-50 mm LVDT with 0-10 Vdc output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD621-100
LD621-100
1.268,12
Beholdning: 11 uger 
 
0-100 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-150
1.371,93
Beholdning: 3 uger 
 
0-150 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-200
1.555,40
Beholdning: 11 uger 
 
0-200 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-300
1.791,00
Beholdning: 11 uger 
 
0-300 mm LVDT with 0-10 Vdc output
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD-TIP
LD-TIP
€57,03
Beholdning: 3 uger 
 
Tip Adaptor/Ball Tip
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD-UJOINT-KIT
LD-UJOINT-KIT
€242,73
Beholdning: 11 uger 
 
U-Joint retro fit kit
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.