Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Bærbar tørblokkalibrator

CL-355A

Bærbar tørblokkalibrator | CL-355A

Bærbar tørblokkalibrator

5.304,69 CL-355A

1 year warranty CE
  • 10 indsatsformater
  • 1 indsats med flere brønde medfølger (1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8")
  • Maksimal driftstemperatur på 400° C
  • Uafhængig afbrydelse ved for høj temperatur
  • Beskyttelse mod udbrænding af temperatursensoren
  • NIST-sporbart kalibreringscertifikat
  • Skulderrem, strømkabel og værktøj til udtagning af indsats
Præcisionskalibreringsudstyr og ispunktreferencer - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The CL-355A is a small, lightweight, portable dry block calibrator, that offers fast heat-up and cooldown times with excellent performance specifications at a wide operating temperature range. It’s a good choice for standard bench lab work or as a portable field unit. The unit covers the temperature range from 5°C (9ºF) above ambient up to 400°C (752ºF) using a large multi-well machined aluminum insert block as the heat transfer medium to the sensors under test. The CL-355A uses the same aluminum inserts as the CL-740A calibrator. This calibrator is designed to work safely under the following conditions: ambient temperature range: 5 to 40°C (9 to 104°F), up to 95% relative humidity, non-condensing.

SPECIFICATIONS
Minimum Temperature: 5°C (9°F) above ambient
Maximum Temperature: 400°C (752°F)
Cooling Rate,400 to 100°C(752 to 212ºF): 21 min
Heating Rate, 20 to 400°C(68 to 752ºF): 12 min
Independent Over-Temperature Cutout: 450°C (842ºF) approx.
Fan Cooling: Automatic
Display Resolution: 0.1°
Weight: 4 kg (9 lb)
Insert Immersion Depth: 4.5
Dimensions: 222.25 H x 203.2 W x 203.2 D mm(8.8 x 7.9 x 7.9")
Specification at 200°C and 400°C:
    Stability After 15 Min:
        200ºC (392ºF): ±0.03°C (±32.05ºF)
        400ºC (752ºF): ±0.05°C (±32.09ºF)
    Display Accuracy:
        200ºC (392ºF): ±0.3°C (±32.5ºF)
        400ºC (752ºF): ±0.5°C (±32.9ºF)
Well to Well Uniformity: 0.015 to 0.025°C(32.02 to 32.04ºF)
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL-355A
CL-355A
5.304,69
Beholdning: 3 uger 
 
Portable block calibrator, 120 Vac
  
CL-355A-230
4.866,69
Beholdning: På lager
 
Portable block calibrator, 240 Vac
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL-350A-CASE
CL-350A-CASE
€308,56
Beholdning: 1 uge 
 
Carrying Case
  
GE-2139
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Reference Book: Active Contours
All amounts shown in EUR
Noter: Comes with complete operator’s manual, insert removal tool and power cord.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.