Cookies på Omegas websteder Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt. Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
SPECIFICATIONS Stem Material: Brass Float Material: Buna-N Other Wetted Material: 316SS Operating Temperature: Water: -40 to 82°C Oil: -40 to 107°C Pressuring Rating: 150 psi Mounting: 1/8" NPT Switch: SPST Switch Actuation: Approx. 1/2 the distance from end of stem to mounting, or at halfway point of float travel Lead Wires:18 awg. 0.6 m polymeric Specific Gravity of Float: 0.58