Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk)80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Din leverandør af udstyr til procesmåling og -styring

Snapbånd til montering af MPJ-miniaturepanelstik

MSS Series

Snapbånd til montering af MPJ-miniaturepanelstik | MSS Series

Snapbånd til montering af MPJ-miniaturepanelstik

DKK22,50 MSS-06

RoHS
  • Der er plads til op til 12 stik i en udskæring
  • Nem installation
  • Ingen løse monteringsdele
  • Samles til én praktisk enhed
Termokoblerstik og panelsystemer - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The Snap Strip is an alternate mounting method when two or more miniature panel jacks are to be installed in a row. Only a single rectangular opening is required to mount any even number of connectors. Just snap the MPJ connectors in and then snap the assembly into the panel. The black nylon Snap Strip accepts all calibrations of MPJ connectors. The recommended Panel thickness is .090”
Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
RoHS
Beskrivelse
MSS-02 Star
DKK7,40
Beholdning: På lager
RoHS compliant
2 Panel Jack Mounting Strip
MSS-04 Star
DKK14,75
Beholdning: På lager
RoHS compliant
4 Panel Jack Mounting Strip
MSS-06 Star
DKK22,50
Beholdning: På lager
RoHS compliant
6 Panel Jack Mounting Strip
MSS-08 Star
DKK30,00
Beholdning: På lager
RoHS compliant
8 Panel Jack Mounting Strip
MSS-10 Star
DKK37,50
Beholdning: På lager
RoHS compliant
10 Panel Jack Mounting Strip
MSS-12 Star
DKK44,50
Beholdning: På lager
RoHS compliant
12 Panel Jack Mounting Strip
All amounts shown in DKK
Noter: Aluminum Panel and Miniature Connector Jacks Shown are Not Included