Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Papirløs optager

RD8250 Series

Papirløs optager | RD8250 Series

Papirløs optager

903,47 RD8252

2 year warranty CE
  • 2 konfigurerbare isolerede indgange til DC-spænding og -strømstyrke, termokoblere, RTD'er, frekvens og rpm-impuls
  • 4 interne alarmreferencepunkter
  • 2 alarmrelæudgange
  • 1 digital styreindgang
  • Maksimal lagringshastighed på 100 prøver/sek.
  • Kompakte flash-hukommelseskort kan rumme op til 2 GB data
  • Software til grafikanalyse, udskrivning, overførsel og eksport fås som ekstraudstyr (til USB og EI)
  • Software til grafikanalyse, udskrivning, overførsel og eksport fås som ekstraudstyr
  • 1/4 DIN panelmontering som standard
  • Tydeligt og klart display
Optagere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

With its dual-function keys and sharp display, OMEGA’s RD8250 is a sophisticated process recorder. The graphic user interface— comprising a nematic LCD with white LED backlight—makes configuration easy.

This recorder can display real-time data in digital or trend format. Via the front-panel USB port (order “-USB” option), the user can upload data from a flash memory card to a PC. The RD8250 comes with a universal power supply (with international plug set), 120 to 240 Vac, 50/60 Hz. Other power options include 12 to 24 Vdc isolated input, and rechargeable battery pack (order “-UPS” option). With the battery pack installed, the RD8250 can function for up to 8 hours, preserving data and settings in the event of a power loss.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8252
RD8252
903,47
Beholdning: 1 uge 
 
Paperless recorder, 2 inputs, universal AC adaptor
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8252-EI
RD8252-EI
998,22
Beholdning: 1 uge 
 
Paperless recorder, 2 inputs, universal AC adaptor with Ethernet option
  
RD8252-UPS
1.028,00
Beholdning: 6 uger 
 
Paperless recorder, 2 inputs, universal AC adaptor with Rechargeable battery for DC-powered unit
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8252-USB
RD8252-USB
915,19
Beholdning: 2 uger 
 
Paperless recorder, 2 inputs, universal AC adaptor with USB port
  
RD8253
903,47
Beholdning: 1 uge 
 
Paperless recorder, 2 inputs, DC power
  
RD8253-EI
1.002,00
Beholdning: 1 uge 
 
Paperless recorder, 2 inputs, DC power with Ethernet option
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8253-USB
RD8253-USB
991,90
Beholdning: 6 uger 
 
Paperless recorder, 2 inputs, DC power with USB port
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-SW
RD8250-SW
€125,63
Beholdning: 1 uge 
 
Windows software for graphics analysis, printing and exporting
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-CFCR
RD8250-CFCR
€87,75
Beholdning: 6 uger 
 
Compact flash card reader, USB 2.0 compatible
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPC14
SPC14
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
NEMA 4 (IP65) splashpoof cover
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-MC2048MBCF
RD8250-MC2048MBCF
€133,96
Beholdning: 1 uge 
 
2048 MB memory card
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-MC1024MBCF
RD8250-MC1024MBCF
€116,75
Beholdning: På lager
 
1024 MB memory card
  
RD8250-MC512MBCF
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
512 MB memory card
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-MC256MBCF
RD8250-MC256MBCF
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
256 MB memory card
  
RD8250-PSC-2W
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
STD 100-240VAC RECHARGER
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.