Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

RTD-sensorer til lufttemperatur

RTD-805 and RTD-806

RTD-sensorer til lufttemperatur | RTD-805 and RTD-806

RTD-sensorer til lufttemperatur

150,65 RTD-805

  • Til overvågning af luft- og gasstrømme
  • Kan monteres i alle retninger
  • Eksponeret sensorelement med hurtig reaktionstid i luft
  • Fås med kabinet i rustfrit stål eller plast
  • DIN-platinelement i klasse A med 100 Ohm og høj nøjagtighed
RTD (PT100)-prober, -elementer og -enheder - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Omega's Air Temperature RTD sensors are designed for fast and accurate temperature sensing of still or moving air. The platinum thin film Pt100 sensing element is exposed to airflow while being protected from passing debris by a vented housing (available in both plastic and steel).

These sensors are made with a 1 metre long PFA insulated lead wire with a 3-pin miniature plug fitted. A mating socket is also supplied.
  RTD805 and RTD806 dimensions


Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-805
RTD-805
150,65
Beholdning: 5 uger 
 
Steel housing, 1m of PFA insulated lead wire with mini plug and socket
  
RTD-806
151,25
Beholdning: 1 uge 
 
Plastic housing, 1m of PFA insulated lead wire with mini plug and socket
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.