Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Termokoblerprobe til overfladetemperatur, økonomisk høj temperatur

SPHT

Termokoblerprobe til overfladetemperatur, økonomisk høj temperatur | SPHT

80,99 SPHT-J-6

1 year warranty
  • Overfladeprober J, K eller E kan leveres
  • Probelængder på 150 mm og 300 mm er standard
  • Støbt håndtag klassificeret op til 220°° C
  • Spiralkabel med oprulning kan trækkes ud til 1,5 meter
  • Minitermokoblerstik til brug med håndholdte termometre
  • Kappe i 304 rustfrit stål
  • Reaktionstid: Maks. 2 sekunder til 63 % reaktion
Instrumenter til måling af infrarød temperatur - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The spring mounted thermocouple tip ensures optimum surface contact and a fast response time. The comfortable, moulded handle, coiled cable which extends to 1.5 metres and mini plug make this probe ideal for use with handheld thermocouple thermometers.
The sensor head is 9.5 mm diameter and 27 mm long, mounted on a 3 mm diameter stem for 150 mm long probes and 6 mm diameter for 300 mm.
Probes with a 300 mm long sheath length are also available with a right angle (90°) bend approximately 70mm back from the tip.

The SPHT style probe is supplied with many of Omega's Infrared temperature indicators to use as a reference for establishing emissivity.

Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
K Thermocouple Type
  
SPHT-KI-150
78,48
Beholdning: 4 uger 
 
150 mm long Type K surface probe. IEC Green lead and plug
  
SPHT-KI-300
90,22
Beholdning: 4 uger 
 
300 mm long Type K surface probe. IEC Green lead and plug
  
SPHT-KI-300-RA
99,46
Beholdning: 4 uger 
 
Right Angle Type K surface probe. IEC Green lead and plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPHT-K-6
SPHT-K-6
80,99
Beholdning: 4 uger 
 
150 mm long Type K surface probe. ANSI Yellow lead and plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPHT-K-12
SPHT-K-12
90,22
Beholdning: 1 uge 
 
300 mm long Type K surface probe. ANSI Yellow lead and plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPHT-K-12-RA
SPHT-K-12-RA
99,46
Beholdning: 1 uge 
 
Right Angle Type K surface probe. ANSI Yellow lead and plug
J Thermocouple Type
  
SPHT-J-6
80,99
Beholdning: 1 uge 
 
150 mm long Type J surface probe. Black lead and plug
  
SPHT-J-12
93,56
Beholdning: 1 uge 
 
300 mm long Type J surface probe. Black lead and plug
  
SPHT-J-12-RA
99,46
Beholdning: 4 uger 
 
Right Angle Type J surface probe. Black lead and plug
All amounts shown in EUR
Ordering Example: (1) SPHT-KI-300 sonda de superficie tipo K, 300m de largo con cable verde y conector., €90,22
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.