Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Snap-In Panel Sockets for Standard Size Thermocouple Plugs

SPJ-(*)-F

Snap-In Panel Sockets for Standard Size Thermocouple Plugs | SPJ-(*)-F

Snap-In Panel Sockets for Standard Size Thermocouple Plugs

7,77 SPJ-K-F

  • No Installation Tools Needed
  • Interlocking
  • Colour-Coded in IEC or ANSI Colours
  • Wire Size: Solid or Stranded up to 2mm² (14 awg)
  • Optional Dust Caps and ID Number Labels - see accessories for ordering
  • Panel Cutout Size: 16.3 x 30.4mm
  • Accepts All Standard Size Thermocouple Plugs
Termokoblerstik og panelsystemer - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Mounting hardware has been eliminated in the SPJ-style panel-mount thermocouple sockets by including retaining spring clips as part of the body design. A small tab and notch are provided to maintain straight, even rows without the need for precision matching. SPJ nylon sockets accept any standard size (round pin) thermocouple plugs and are available with IEC or ANSI colour-coding for thermocouple type.

Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
  
SPJ-KI-F
7,77
Beholdning: På lager
 
Push-fit thermocouple socket, type K, IEC green
  
SPJ-K-F
7,77
Beholdning: På lager
 
Push-fit thermocouple socket, type K, ANSI yellow
  
SPJ-TI-F
7,77
Beholdning: På lager
 
Push-fit thermocouple socket, type T, IEC brown
  
SPJ-T-F
7,77
Beholdning: På lager
 
Push-fit thermocouple socket, type T, ANSI blue
  
SPJ-J-F
7,77
Beholdning: På lager
 
Push-fit thermocouple socket, type J, IEC/ANSI black
  
SPJ-NI-F
7,77
Beholdning: 5 uger 
 
Push-fit thermocouple socket, type N, IEC pink
  
SPJ-N-F
€7,77
Beholdning: 1 uge 
 
Push-fit thermocouple socket, type N, ANSI orange
  
SPJ-E-F
7,91
Beholdning: 1 uge 
 
Push-fit thermocouple socket, type E, IEC/ANSI purple
  
SPJ-R/SI-F
7,77
Beholdning: På lager
 
Push-fit thermocouple socket, type R or S, IEC orange
  
SPJ-R/S-F
7,77
Beholdning: 1 uge 
 
Push-fit thermocouple socket, type R or S, ANSI green
  
SPJ-U-F
7,77
Beholdning: 1 uge 
 
Push-fit thermocouple socket, uncompensated
Accessories
  
1-6L
€5,34
Beholdning: 4 uger 
 
ID labels, numbered 1-6
  
1-12L
€6,53
Beholdning: På lager
 
ID labels, numbered 1-12
  
SPJ-CAP-12
€10,13
Beholdning: På lager
 
Dust caps. Pack of 12
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSIRT-1
SIRT-1
€42,83
Beholdning: 1 uge 
 
Optional connector removal tool.
All amounts shown in EUR
Ordering Example: (1) SPJ-TI-F Panel-mount standard size thermocouple socket, type T. IEC brown, €7,77
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.