Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

OMEGAFLEX™ CHEMICAL TUBING – PFA Formulation, Metric Diameters

TYTP

OMEGAFLEX ® Chemical TubingTeflon® PFA Formulation, Metric Diameters | TYTP

Se Alt Models Below

  • Thermocouple Wire Encased in PFA Tubing
Pumper og mixere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
TYTP-1210-100
909,41
Beholdning: 3 uger 
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTP-1210-50
461,64
Beholdning: 3 uger 
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTP-1210-25
227,04
Beholdning: 3 uger 
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTP-108-100
789,59
Beholdning: 3 uger 
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTP-108-50
408,67
Beholdning: 3 uger 
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTP-108-25
199,29
Beholdning: 3 uger 
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTP-86-100
568,87
Beholdning: 3 uger 
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTP-86-50
285,07
Beholdning: 3 uger 
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTP-86-25
142,54
Beholdning: 1 uge 
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTP-42-100
311,55
Beholdning: 3 uger 
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTP-42-50
155,16
Beholdning: 3 uger 
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
All amounts shown in EUR
Noter: Sold in standard lengths of 25, 50 and 100 feet
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.