Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Kompressionslastceller i cylindermodel, robust design, metrisk, 0-250 til 0-10.000 kgF

LCM1001 and LCM1011 Series

Kompressionslastceller i cylindermodel, robust design, metrisk, 0-250 til 0-10.000 kgF | LCM1001 and LCM1011 Series

1.407,14 LCM1001-5K

  • 0,25 % Udskiftelig for flere lastcelleopgaver
  • 5-punkts kalibreringsstandard
  • Cylinderdesignet er velegnet til aksiale kompressionsopgaver
  • Kraftigt miljøforseglet kabinet til krævende miljøer
Belastningsceller, kraftsensorer og momenttransducere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

This item is being discontinued.



SPECIFICATIONS

Excitation:
10 Vdc (15 Vdc max)
5-Point Calibration: (Compression) 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearity: ±0.05% FSO
Hysteresis: ±0.03% FSO
Repeatability: ±0.02% FSO
Output: 2 mV/V ±0.25%
Agency Approvals: FM/CSA Intrinsically Safe: IS/I.II.III/1/CDEFG Must be specified at time of order
Zero Balance: ±1% FS
Operating Temp Range: -46 to 100°C
Compensated Temp Range: 16 to 71°C
Thermal Effects: Zero ±0.002% FS/°C Span ±0.002% Rdg/°C
Safe Overload: 150% of rated capacity
Ultimate Overload:300% of rated capacity
Input Resistance: 350 ±10 Ohms
Output Resistance: 350 ±10 Ohms
FS Deflection: 0.178 to 0.305 mm typical
Construction: 17-4 PH Stainless Steel
Electrical: LCM1001: 4.6 m 4-Core Shielded cable LCM1011: PTIH-10-6P (or Equal)
Mating Connector: for LCM1011 (not included) order part number PT06F10-6S
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
LCM1001 Cable Style
  
LCM1001-1K
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-1,000 kgf Canister style load cell with 4.6 m cable
  
LCM1001-5K
1.407,14
Beholdning: 1 uge 
 
0-5,000 kgf Canister style load cell with 4.6 m cable
  
LCM1001-10K
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-10,000 kgf Canister style load cell with 4.6 m cable
LCM1011 Connector Style
  
LCM1011-1K
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-1,000 kgf Canister style load cell with PT1H-10-6P connector (mating connector sold seperately)
  
LCM1011-5K
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-5,000 kgf Canister style load cell with PT1H-10-6P connector (mating connector sold seperately)
  
LCM1011-10K
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-10,000 kgf Canister style load cell with PT1H-10-6P connector (mating connector sold seperately)
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€37,41
Beholdning: På lager
 
Mating connector for LCM1011 series
  
LCM1000-BP4
€105,61
Beholdning: 11 uger 
 
Base plate for LCM1001/1011
  
LCM1000-TP4
€105,61
Beholdning: 11 uger 
 
Top plate for LCM1001/1011
All amounts shown in EUR

Delnummerberegner

Build Your Part Number Below
Beskrivelse af tilvalg:


(1) Electrical Connection select from:
01 for 4.6m 4-core cable
11 for PT1H-10-6P connector (PT06F10-6S mating connector required)

(2) Capacity select from:
250 for 250 kgf
500 for 500 kgf
1K for 1000 kgf
2K for 2000 kgf
5K for 5000 kgf
10K for 10000 kgf
Noter: Ikke alle kombinationer er nødvendigvis gyldige. Se specifikationerne for gyldige delnumre.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.