Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Miniaturelastceller - modeller til overflademontering

LCM204 and LCM214 Series

Miniaturelastceller - modeller til overflademontering | LCM204 and LCM214 Series

Miniaturelastceller - modeller til overflademontering

Se Alt Models Below

  • 5-punkts sporbar NIST-kalibrering med
    59 kOhm shuntdata
  • Stor nøjagtighed
  • 0,25 % udskiftelig
  • Miniaturepakning til teststativer & Vanskeligt tilgængelige steder
  • Designet til montering på en plan overflade
  • LCM204 model med kabel, LCM214 model med stik
Belastningsceller, kraftsensorer og momenttransducere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

OMEGA’s LCM204 and LCM214 Series Load Cell is designed to be surface mounted with the load applied through the mounting stud. The high linearity (0.15%) and all stainless steel construction of the LCM204 make it ideal for industrial and commercial weighing and force measuring applications.

The LCM204 & LCM214 are also available in standard configurations, with 0-25 to 0-10,000 lb ranges and standard threads. Please see the LC204 for complete details, or contact our Sales department for more information.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 2 mV/V ±0.25%
5-Point Calibration (in Tension): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearity: ±0.15% FSO
Hysteresis: ±0.1% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -46 to 107°C (-50 to 225°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Protection Class: IP65
Thermal Effects:
   Zero: 0.0045% FSO/°F
   Span: 0.009% FSO/°F
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Input Resistance: 360 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ω
Construction: Stainless steel
Electrical: 3 m (10') 4-conductor shielded cable
LC214/LCM214 Mating Connector: PT06F10-6S, sold separately
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
CABLE STYLE LOAD CELLS
  
LCM204-100N
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 100 N range
  
LCM204-200N
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 200 N range
  
LCM204-500N
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 500 N range
  
LCM204-1KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 1,000 N range
  
LCM204-2KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 2,000 N range
  
LCM204-5KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 5,000 N range
  
LCM204-10KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 10,000 N range
  
LCM204-20KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 20,000 N range
  
LCM204-50KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 50,000 N range
CONNECTOR STYLE LOAD CELLS
  
LCM214-100N
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 100 N range
  
LCM214-200N
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 200 N range
  
LCM214-500N
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 500 N range
  
LCM214-1KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 1,000 N range
  
LCM214-2KN
722,02
Beholdning: 1 uge 
 
Universal Load Cell, 2,000 N range
  
LCM214-5KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 5,000 N range
  
LCM214-10KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 10,000 N range
  
LCM214-20KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 20,000 N range
  
LCM214-50KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Universal Load Cell, 50,000 N range
ACCESSORY
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€37,41
Beholdning: På lager
 
Mating connector for LCM214
  
MREC-M12F
€23,46
Beholdning: 1 uge 
 
Rod end for LCM204 & LCM214
All amounts shown in EUR
Noter: All LCM204 and LCM204 are supplied with a 5-point NIST traceable calibration.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.