Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Discontinued  - General Purpose Pressure Transducer

PX300

 | PX300

Se Alt Models Below

3 year warranty
  • Rugged Stainless Steel Construction
  • Integral Strain Relief for Cable
  • 0.25% Full Scale Accuracy
  • Long Cycle Life
Tryktransducere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The PX300 series has been discontinued. Please see the PX309 series as a possible alternative or contact our Technical Sales department.

Excitation: 10 Vdc (5 to 15 Vdc Limits)
Output: 3mV/V ratiometric 30mV ±1mV @ 10V
Accuracy: 0.25%FS (linearity, hysteresis, repeatability)
Zero Balance: ±2 mV
Long Term Stability: ±0.5% FS
Typical Life:100 million cycles
Operating Temperature: 0 to 160°F (-18 to 71°C)
Compensated Temperature: 30 to 160°F (-1 to 71°C)
Total Thermal Effects: 1% FS max
Proof Pressure: 200%, 13000 psi max
Input Resistance: 15000Ohm maximum
Response Time: 1 msec
Gage Type: Stainless steel diaphragm, silicone oil filled semiconductor sensor
Shock: 50 g @ 11msec
Vibration: 15 g 10-2000 Hz
Wetted Parts: 17-4 and 300 Series Stainless Steel
Pressure Port: 1 /4 NPT male
Electrical Conn: 4 cond, 22 AWG, PVC unshielded, 3 ft (1 m) cable
Weight: 4.6 oz (131) to 1000 psi
6.7 oz (190 g) from 1000 psi

VIEW PDF FILE (Link Below ) for FULL PRODUCT SPECIFICATIONS
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
  
PX300-015GV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-15 PSI Range
  
PX300-050GV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-50 PSI Range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX300-100GV
PX300-100GV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-100 PSI Range
  
PX300-200GV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-200 PSI Range
  
PX300-300GV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-300 PSI Range
  
PX300-500GV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-500 PSI Range
  
PX300-1KGV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-1000 PSI Range
  
PX300-2KGV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-2,000 PSI Range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX300-3KGV
PX300-3KGV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-3,000 PSI Range
  
PX300-5KGV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-5,000 PSI Range
  
PX300-7.5KGV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-7,500 PSI Range
  
PX300-10KGV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0-10,000 PSI Range
All amounts shown in EUR
Noter: Comes with complete operator’s manual.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.