Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Termokoblerprober med magnetmontering

88401 Series, 88402 Series

Termokoblerprober med magnetmontering | 88401 Series, 88402 Series

Termokoblerprober med magnetmontering

231,65 88401K

  • Magnetmontering sikrer hurtig placering til kontakttemperaturmålinger på rør, kanaler, mm.
  • Model 88401 (foto til venstre) Måler op til 250° C
  • Model 88402 (foto til højre) Måler op til 400° C
  • Relativ lille størrelse muliggør brug på svært tilgængelige steder
  • 88401 Mål: 19 mm x 27 mm x 19 mm
  • 88402 Mål: 9,5 mm x 16 mm x 38 mm
  • Kan bruges igen og igen
Termokoblere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Magnetized probes, suitable for long term contact pressure. Requires 10 minutes to reach full surface temperature. The 88401 is rated to max. surface temperature of 250°C (480°F). The 88402 is rated to max. service temperature of 400°C (750°F). It is supplied with a PFA lead wire, SMPW connector and TAS adaptor. K Calibration uses CHROMEGA™-ALOMEGA™ metals. E Calibration uses CHROMEGA™- Constantan metals.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88401K
88401K
231,65
Beholdning: På lager
 
Magnetic K thermocouple, max temp. 250°C
  
88401E
231,65
Beholdning: 1 uge 
 
Magnetic E thermocouple, max temp. 250°C
  
88401K-RE
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Replaceable K element for Model 88401K
  
88401E-RE
€44,52
Beholdning: 6 uger 
 
Replaceable E Element for Model 88401E
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88402K
88402K
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Magnetic K thermocouple, max temp. 400°C
  
88402E
258,51
Beholdning: 6 uger 
 
Magnetic E thermocouple, max temp. 400°C
All amounts shown in EUR
Noter: Comes with transition adaptor from flat pin male to round pin male, TAS.
88401 probes come with a replaceable element. Due to the design of the 88402, the element is not replaceable.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.