Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk)80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Din leverandør af udstyr til procesmåling og -styring

Termokoblere

  Vis alle
Produktguide til termokoblere
Produktguide til termokoblere
Find og sammenlign termokoblere. Brug søgeværktøjet til at finde en sorteret liste over termokoblere med netop de specifikationer, du har brug for. OPLYSNINGER »
      
Guide til valg af termokoblere
Guide til valg af termokoblere
Brug denne guide til valg af termokoblere til at finde den rigtige termokobler ved at vælge de egenskaber og parametre, du har brug for til dit anvendelsesområde. OPLYSNINGER »
Termokoblere med finmålingsenhed, ubelagt kabel og isolering
Termokoblere med finmålingsenhed, ubelagt kabel og isolering
Fleksible termokoblere af kabeltypen fås som termokoblere med finmålingsenhed, til høje temperaturer, klar til brug, med og uden belægning, i økonomisk multipak, specialisolerede mm.! OPLYSNINGER »
      
Magnetiske termokoblere
Magnetiske termokoblere
Specialtermokoblere til enkel montering med indbygget magnet. OPLYSNINGER »
Termokoblere til montering med spændeskive eller klæbemiddel eller selvklæbende
Termokoblere til montering med spændeskive eller klæbemiddel eller selvklæbende
Termokoblere med selvklæbende bagside til montering med klæbemiddel og bolt til opfylder et stort antal krav til overflademontering OPLYSNINGER »
      
Termokoblerprober med monterede stik
Termokoblerprober med monterede stik
Termokoblere med indbyggede stik er velegnede til anvendelsesområder, hvor der kræves sensorer, som nemt kan frakobles. Disse prober er typisk beklædt med metal og fås i forskellige diametre, længder, termokoblertyper og stiktyper. OPLYSNINGER »
PFA-belagt termokobler
PFA-belagt termokobler
PFA-belagte prober er den perfekte løsning til måling af temperaturen i en kaustisk eller korrosiv kemisk opløsning i industrien eller i laboratorier. OPLYSNINGER »
      
Termokoblere til høje temperaturer og eksotiske termokoblere
Termokoblere til høje temperaturer og eksotiske termokoblere
Omegas prober til høje temperatur og eksotiske forhold omfatter de verdenskendte OMEGACLAD®-superprober, som er designet til at opfylde de mest krævende temperaturkrav. Termokoblere med PFA-belægning fås også i denne kategori. OPLYSNINGER »
Prober med overgangsstykke - prober med ledningskabel
Prober med overgangsstykke - prober med ledningskabel
Omega "TJ"-prober med overgangsstykke har en metalbeklædning, som skaber en "overgang" til et ledningskabel, der bruges til at få forbindelse til udlæsningen. Omega tilbyder et stort sortiment af modeller op typer, som passer til stort set alle anvendelsesområder OPLYSNINGER »
      
VIP-prober og hypodermiske prober
VIP-prober og hypodermiske prober
Denne serie af specialprober fås til anvendelsesområder, hvor der kræves indføring og finpenetrering. OPLYSNINGER »
Specialprober med termokobler
Specialprober med termokobler
Disse specialsensorer og -enheder omfatter epoxybelagte termokoblere med håndtag og hul slange til lave priser, profilprober til kalibrering, industrimodeller, autoklaveprober, robuste penetrationsprober, sensorer til vægmontering og meget mere! OPLYSNINGER »
      
Kontaktløse infrarøde termokoblere
Kontaktløse infrarøde termokoblere
Kontaktløse infrarøde (IR) sensorer er velegnede til måleopgaver, hvor sensoren ikke kan berøre det medie, som skal overvåges. Denne serie omfatter mange kompakte design. OPLYSNINGER »
Håndholdte termokoblere, overfladetemperaturprober, overfladetermokoblere
Håndholdte termokoblere, overfladetemperaturprober, overfladetermokoblere
Omega tilbyder unikke prober til overfladetemperatur til måling på langt de fleste overflader. Vi har overfladetermokoblere, der opfylder de mest krævende krav til målinger, fra rulletyper med håndtag i 88000/98000-serien til støberiprober til høje temperaturer. OPLYSNINGER »
      
Termokoblerprober med håndtag
Termokoblerprober med håndtag
Prober med håndtag er bedst egnede til anvendelsesområder, hvor der skal foretages gentagne målinger. Håndtagene sikrer et godt greb og fås i plast eller metal. Funktioner som hurtig frakobling, specialspidser og kabeloprulning gør proberne egnet til mange anvendelsesområder. OPLYSNINGER »
Beskyttelsesrør og isolatorer
Beskyttelsesrør og isolatorer
Keramiske rør til høje temperaturer, perler, muffer, metalrør og isolatorer beskytter sensoren i processer med høje temperaturer. OPLYSNINGER »
      
Termokoblere til industrien
Termokoblere til industrien
Termokoblere til industrien anvender robuste funktioner fra ledningskabel med metalkappe, metalhoveder, wire over væv, keramiske muffer og andre former for robust design, som gør det muligt at anvende termokoblerne i industrimiljøer/permanente miljøer. OPLYSNINGER »
Termokoblerprober til plastekstrusionsmaskiner
Termokoblerprober til plastekstrusionsmaskiner
Disse termokoblere monteres direkte under processen (f.eks. som ekstruderhoveder eller adaptere til formværktøj i injektionsstøbemaskiner) med en sensorspids ført direkte ind i mediet. Fås i mange konfigurationer, der opfylder de fleste krav i processerne. OPLYSNINGER »