Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Probehåndtag til M12-temperatursensorer

M12-HANDLE-A

Probehåndtag til M12-temperatursensorer | M12-HANDLE-A

Probehåndtag til M12-temperatursensorer

98,15 M12-HANDLE-A

  • Easy Grip-design
  • Muliggør hurtigt skift og hurtig udskiftning
  • Slagfast nylon
  • Kompatibel med prober på ¼", 6 mm og 1/8", 3 mm diam.
  • Maksimal temperatur for håndtag 99° C
Termokoblere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

OMEGA’s heavy-duty M12 probe handle provides a fast, easily connected system of handheld probes for a broad range of applications. Sensing elements can be quickly changed or replaced in the field without tools. The M12 probe slides through the handle allowing the connector to be exposed at the end. Handles are compatible with TH-21A Series thermistors, PR-21A and PR-25AP Series RTDs and M12 Series thermocouples. Example: M12KIN-¼-U-12-A, see accessory chart. Thermocouple and RTD probes in 1/8", ¼", 3 mm and 6 mm sizes can slide through and connect to a cable. Cables can then be attached to a variety of portable or benchtop instruments.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Handles
  
M12-HANDLE-A
98,15
Beholdning: 4 uger 
 
Probe handle for 1/8', 3 mm M12 probe
  
M12-HANDLE-B
98,15
Beholdning: 4 uger 
 
Probe handle for ¼', 6 mm M12 probe
Temperature Sensors and Accessories
  
PR-21A-3-100-A-M6-0260-M12-1
€124,06
Beholdning: 7 uger 
 
RTD Pt100, Class A, 6 mm diameter, 260 mm length probe
  
PR-21A-3-100-A-1/4-1200-M12-1
€134,36
Beholdning: 7 uger 
 
RTD Pt100, Class A, 1⁄4' diameter, 12' length probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
€39,89
Beholdning: 1 uge 
 
3 m (10') long RTD PVC 24 AWG stranded cable, M12 straight socket
  
connector
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
one end and stripped leads
  
M12KIN-1/4-U-12-A
€79,71
Beholdning: 1 uge 
 
Type K Thermocouple, ungrounded 1⁄4' diameter, 12' length probe
  
M12KIN-1/8-U-12-A
€67,96
Beholdning: 6 uger 
 
Type K Thermocouple, ungrounded 1⁄8' diameter, 12' length probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-K-S-F-3
M12C-SIL-K-S-F-3
€22,03
Beholdning: 1 uge 
 
Type K thermocouple cable, M12 straight female connector one end,
  
SMPW-K-M
€3,55
Beholdning: På lager
 
Type K thermocouple flat pin male connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH11B
HH11B
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Thermocouple single-input handheld meter
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.