Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Termokoblerstikdåser til montering på trykt kredsløb

PCC-OST and PCC-SMP

Termokoblerstikdåser til montering på trykt kredsløb | PCC-OST and PCC-SMP

Termokoblerstikdåser til montering på trykt kredsløb

35,83 PCC-SMP-J-5

  • New printing on connectors, please see description for details
  • Sættes direkte på det trykte kredsløb ved hjælp af den medfølgende monteringsclips
  • Perfekt til håndholdte termometre
  • Termokoblertype J, K, T, E og ukompenseret
  • Termokoblertype N fås med ministik
  • Ministik monteret vandret eller lodret
  • Holdeclips til TO92-transistor til kompensation for cold-junction fås som ekstraudstyr.
  • Modeller for termokoblerstik i standard- eller miniaturestørrelse
  • Monteringshuller & Mål er angivet nedenfor
Termokoblerstik og panelsystemer - Vis relaterede produkter

Beskrivelse


Two sizes of Omega PCB mount thermocouple sockets are available, to mate with either standard or miniature size thermocouple plugs. The miniature size is available in either horizontal or vertical mounting style. The PCC is also available with an optional transistor retainer clip, see image below. The clip accepts TO-92 style transistors for cold junction temperature measurements at the transition from thermocouple alloy to copper wire.

Dimensions    Optional Retainer Clip
PCC-OST & PCC-SMP PCB mount thermocouple socket dimensions   Optional CJC device retainer clip


Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.

Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Solderable sockets for miniature thermocouple connectors: horizontal to the board
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePCC-SMP-J-5
PCC-SMP-J-5
35,83
Beholdning: 1 uge 
 
For connector SMP, thermocouple type J, 5 pieces
  
PCC-SMP-J-50
216,57
Beholdning: 4 uger 
 
For SMP connectors, thermocouple type J, 50 pieces
  
PCC-SMP-J-100
351,34
Beholdning: 1 uge 
 
For SMP connectors, thermocouple type J, 100 pieces
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePCC-SMP-K-5
PCC-SMP-K-5
33,92
Beholdning: På lager
 
For SMP connectors, thermocouple type K, 5 pieces
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePCC-SMP-K-50
PCC-SMP-K-50
212,65
Beholdning: 4 uger 
 
For SMP connectors, thermocouple type K, 50 pieces
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePCC-SMP-K-100
PCC-SMP-K-100
351,34
Beholdning: 4 uger 
 
For SMP connectors, thermocouple type K, 100 pieces
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePCC-SMP-T-5
PCC-SMP-T-5
33,92
Beholdning: 1 uge 
 
For SMP connectors, thermocouple type T, 5 pieces
  
PCC-SMP-T-50
216,57
Beholdning: 1 uge 
 
For SMP connectors, thermocouple type T, 50 pieces
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePCC-SMP-T-100
PCC-SMP-T-100
357,81
Beholdning: 1 uge 
 
For SMP connectors, thermocouple type T, 100 pieces
  
PCC-SMP-UCB-5
41,90
Beholdning: 1 uge 
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, package of 5
  
PCC-SMP-UCB-50
251,40
Beholdning: 4 uger 
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, package of 50
  
PCC-SMP-UCB-100
427,86
Beholdning: På lager
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, package of 100
Solderable sockets for miniature thermocouple connectors: horizontal to the board, with transistor holder
  
PCC-SMP-J-5-R
37,85
Beholdning: 1 uge 
 
For connector SMP, thermocouple type J, 5 pieces
  
PCC-SMP-J-50-R
223,97
Beholdning: 5 uger 
 
For SMP connectors, thermocouple type J, 50 pieces
  
PCC-SMP-J-100-R
382,90
Beholdning: 1 uge 
 
For SMP connectors, thermocouple type J, 100 pieces
  
PCC-SMP-K-5-R
37,16
Beholdning: 1 uge 
 
For SMP connectors, thermocouple type K, 5 pieces
  
PCC-SMP-K-50-R
235,39
Beholdning: 1 uge 
 
For SMP connectors, thermocouple type K, 50 pieces
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePCC-SMP-K-100-R
PCC-SMP-K-100-R
375,98
Beholdning: På lager
 
For SMP connectors, thermocouple type K, 100 pieces
  
PCC-SMP-T-5-R
37,16
Beholdning: 1 uge 
 
For SMP connectors, thermocouple type T, 5 pieces
  
PCC-SMP-T-50-R
231,14
Beholdning: 4 uger 
 
For SMP connectors, thermocouple type T, 50 pieces
  
PCC-SMP-T-100-R
382,90
Beholdning: 1 uge 
 
For SMP connectors, thermocouple type T, 100 pieces
  
PCC-SMP-UCB-5-R
41,90
Beholdning: 1 uge 
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, Retainer Clip, package of 5
  
PCC-SMP-UCB-50-R
251,40
Beholdning: 1 uge 
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, Retainer Clip, package of 50
  
PCC-SMP-UCB-100-R
435,73
Beholdning: 4 uger 
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, Retainer Clip, package of 100
Solderable sockets for miniature thermocouple connectors: perpendicular to the board
  
PCC-SMP-V-J-5
34,55
Beholdning: 1 uge 
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type J, 5 pieces
  
PCC-SMP-V-J-50
206,06
Beholdning: 5 uger 
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type J, 50 pieces
  
PCC-SMP-V-J-100
340,43
Beholdning: 5 uger 
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type J, 100 pieces
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePCC-SMP-V-K-5
PCC-SMP-V-K-5
33,92
Beholdning: På lager
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type K, 5 pieces
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePCC-SMP-V-K-50
PCC-SMP-V-K-50
212,65
Beholdning: 1 uge 
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type K, 50 pieces
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePCC-SMP-V-K-100
PCC-SMP-V-K-100
351,34
Beholdning: På lager
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type K, 100 pieces
  
PCC-SMP-V-T-5
34,55
Beholdning: 4 uger 
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type T, 5 pieces
  
PCC-SMP-V-T-50
212,65
Beholdning: 1 uge 
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type T, 50 pieces
  
PCC-SMP-V-T-100
357,81
Beholdning: 1 uge 
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type T, 100 pieces
  
PCC-SMP-V-UCB-5
41,90
Beholdning: 1 uge 
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, Vertical, package of 5
  
PCC-SMP-V-UCB-50
251,40
Beholdning: 4 uger 
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, Vertical, package of 50
  
PCC-SMP-V-UCB-100
435,73
Beholdning: På lager
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, Vertical, package of 100
All amounts shown in EUR
Noter: PCC-OST is available only in packages of 100.

Delnummerberegner

Build Your Part Number Below
Beskrivelse af tilvalg:


(1) Connector Size select from:
SMP for Miniature flat pin

(2) Mounting Style select from:
Nothing(leave field blank) for Horizontal Mounting
-V for Vertical Mounting

(3) Thermocouple Type select from:
UCB for Uncompensated (copper)
J for Type J
K for Type K
T for Type T
N for Type N
E for Type E

(4) Pack Quantity select from:
5 for Pack of 5
50 for Pack of 50
100 for Pack of 100

(5) Optional Transistor Mounting Clip select from:
Nothing(leave field blank) for No Clip
-R for TO-92 Style Transistor Retaining Clip
Noter: Ikke alle kombinationer er nødvendigvis gyldige. Se specifikationerne for gyldige delnumre.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.