Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

PT100 RTD-prober med støbte M12-stik

PR-22 Series

PT100 RTD-prober med støbte M12-stik | PR-22 Series

PT100 RTD-prober med støbte M12-stik

69,97 PR-22-3-100-A-M6-150-M12

  • Temperaturområde (følerende):
    -30 til 350° C (klasse A)
    -50 til 500°C (klasse B)
  • Temperaturområde (stikende): -50 til 90° C
  • Probe i 316 rustfrit stål
  • Standardkappediameter på 2, 3 og 6 mm
  • Standardkappelængde på 100, 150, 250, 350, 500, 750 og 1000 mm
  • IP67 Støbt 4-bens A-kodet M12-stik
  • Anvendes sammen med et M12-forlængerkabel fra Omegas store sortiment.
  • Inline, fjernstyrede og trådløse transmittere kan leveres
RTD (PT100)-prober, -elementer og -enheder - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Omega's PR-22 RTD sensor contains an RTD element that meets the resistance vs. temperature requirements of IEC 60751 making it compatible with most of the RTD capable measuring products on the market today. With an M12 connector that is pre-wired with a 4-wire connection, it can be used in any 2-wire, 3-wire or 4-wire measurement system. Simply use the number of wires needed for your application.

The PR-22 Moulded M12 connector RTD sensor can be used in a wide variety of applications as-is, or with one or more complimentary products such as:
  • In-line transmitters like the Omega SPRTX-SS series with Integral M12 connector.
  • Extension cables with silicone, polyurethane or PVC insulation and straight or right angled connectors.
  • Hand-held meters.
  • Contollers and panel meters.
  • Stainless steel or brass compression fittings.


  • Til bestilling(Angiv modelnummer)

    Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

    Vare nummer/Desc.
    Antal 
    Beskrivelse
      
    PR-22-3-100-A-M2-150-M12
    92,23
    Beholdning: 1 uge 
     
    2mm dia. x 150mm long Pt100 Class A
    Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-22-3-100-A-M2-250-M12
    PR-22-3-100-A-M2-250-M12
    98,96
    Beholdning: 10 uger 
     
    2mm dia. x 250mm long Pt100 Class A
    Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-22-3-100-A-M3-100-M12
    PR-22-3-100-A-M3-100-M12
    58,21
    Beholdning: På lager
     
    3mm dia. x 100mm long Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M3-150-M12
    60,74
    Beholdning: På lager
     
    3mm dia. x 150mm long Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M3-250-M12
    66,15
    Beholdning: 10 uger 
     
    3mm dia. x 250mm long Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M3-350-M12
    72,56
    Beholdning: 1 uge 
     
    3mm dia. x 350mm long Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M3-500-M12
    80,79
    Beholdning: 10 uger 
     
    3mm dia. x 500mm long Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M3-750-M12
    92,04
    Beholdning: 10 uger 
     
    3mm dia. x 750mm long Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M3-1000-M12
    118,80
    Beholdning: 7 uger 
     
    3mm dia. x 1000mm long Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M6-100-M12
    69,93
    Beholdning: På lager
     
    6mm dia. x 100mm long Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M6-150-M12
    69,97
    Beholdning: På lager
     
    6mm dia. x 150mm long Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M6-250-M12
    77,84
    Beholdning: 1 uge 
     
    6mm dia. x 250mm long Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M6-350-M12
    85,10
    Beholdning: 1 uge 
     
    6mm dia. x 350mm long Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M6-500-M12
    93,02
    Beholdning: 10 uger 
     
    6mm dia. x 500mm long Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M6-750-M12
    110,69
    Beholdning: 7 uger 
     
    6mm dia. x 750mm long Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M6-1000-M12
    123,79
    Beholdning: 10 uger 
     
    6mm dia. x 1000mm long Pt100 Class A
    Transmitters
      
    TX94A-1-SS-M12F-2
    Kontakt salgsafdelingen    
    Beholdning: 
     
     
    4 to 20mA Transmitter in a Stainless Steel Housing Connects Directly to the Sensor Via an M12 Connector, Ranged for -40 to 49°C
      
    TX94A-2-SS-M12F-2
    277,29
    Beholdning: 15 uger 
     
    4 to 20mA Transmitter in a Stainless Steel Housing Connects Directly to the Sensor Via an M12 Connector, Ranged for -18 to 93°C
      
    TX94A-3-SS-M12F-2
    Kontakt salgsafdelingen    
    Beholdning: 
     
     
    4 to 20mA Transmitter in a Stainless Steel Housing Connects Directly to the Sensor Via an M12 Connector, Ranged for -18 to 149°C
      
    TX94A-4-SS-M12F-2
    Kontakt salgsafdelingen    
    Beholdning: 
     
     
    4 to 20mA Transmitter in a Stainless Steel Housing Connects Directly to the Sensor Via an M12 Connector, Ranged for -18 to 260°C
    Cables
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
    M12C-PVC-4-S-F-5
    23,54
    Beholdning: 3 uger 
     
    PVC Extension Cable, 5 Metres Long with Straight Female M12 Connector One End
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-10
    M12C-PVC-4-S-F-10
    29,54
    Beholdning: 1 uge 
     
    PVC Extension Cable, 10 Metres Long with Straight Female M12 Connector One End
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-2
    M12C-PUR-4-S-F-2
    19,99
    Beholdning: 1 uge 
     
    Polyurethane Extension Cable, 2 Metres Long with Straight Female M12 Connector One End
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-5
    M12C-PUR-4-S-F-5
    24,47
    Beholdning: 4 uger 
     
    Polyurethane Extension Cable, 5 Metres Long with Straight Female M12 Connector One End
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-10
    M12C-PUR-4-S-F-10
    30,88
    Beholdning: På lager
     
    Polyurethane Extension Cable, 10 Metres Long with Straight Female M12 Connector One End
      
    M12C-SIL-4-S-F-1.5
    16,25
    Beholdning: 11 uger 
     
    Silicone Extension Cable, 1.5 metres Long with Straight Female M12 Connector One End
      
    M12C-SIL-4-S-F-3
    17,42
    Beholdning: 11 uger 
     
    Silicone Extension Cable, 3 Metres Long with Straight Female M12 Connector One End
      
    M12C-SIL-4-S-F-5
    23,63
    Beholdning: 1 uge 
     
    Silicone Extension Cable, 5 Metres Long with Straight Female M12 Connector One End
    All amounts shown in EUR

    Delnummerberegner

    Build Your Part Number Below
    Beskrivelse af tilvalg:


    (1) Element Specification select from:
    100-A for Pt100 Class A
    100-B for Pt100 Class B

    (2) Probe diameter select from:
    -M2 for 2 mm diameter probe
    -M3 for 3 mm diameter probe
    -M6 for 6 mm diameter probe

    (3) Probe length select from:
    -100 for 100 mm probe length (3mm or 6mm diameter)
    -150 for 150 mm probe length (2mm 3mm or 6mm diameter)
    -250 for 250 mm probe length (2mm 3mm or 6mm diameter)
    -350 for 350 mm probe length (3mm or 6mm diameter)
    -500 for 500 mm probe length (3mm or 6mm diameter)
    -750 for 750 mm probe length (3mm or 6mm diameter)
    -1000 for 1000 mm probe length (3mm or 6mm diameter)
    Noter: Ikke alle kombinationer er nødvendigvis gyldige. Se specifikationerne for gyldige delnumre.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.