Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Pt100 & Termokoblerenheder med DIN B-hoved, til industri

B-P, B-J, B-K, B-T, B-N Series

Pt100 & Termokoblerenheder med DIN B-hoved, til industri | B-P, B-J, B-K, B-T, B-N Series

Pt100 & Termokoblerenheder med DIN B-hoved, til industri

Se Alt Models Below

  • Pt100 i klasse A, 1/3 DIN & 1/10 DIN kan leveres
  • Termokoblere type K, T, J og N. Nøjagtighed IEC klasse 1
  • Kappelængder på 20 til 500 mm som standard
  • Kappediametre på 6, 9, 11 og 15 mm
  • Stort sortiment af procesarmaturer/-gevind
  • Beskyttelseshoved i DIN Form B som standard, mange andre kan leveres, se pdf
  • Transmittere til montering på hoved fås som ekstraudstyr
  • Proberne er individuelt tryk- og isoleringstestet
Termokoblere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Omega's industrial protection head temperature probes are offered in 3 different mechanical constructions and with many options and fittings, making them suitable for a wide range of applications.

The following may be specified at time of order: sensor type; fixed, replaceable or mineral insulated construction; accuracy class; diameter; insertion and lagging lengths; process fittings and optional head-mount transmitter.


The available options are summarised in the table below and the most popular models are listed for purchase in the to-order table below that. For other models please use the pdf data sheet to construct a part number for a sensor suitable for your specific requirements and use the "Order By Part Number" table, or contact our sales department.


Probe Options - See data sheet for full details and pricing
Sensor Type

Internal Construction

Accuracy
B-P = Pt100
B-J = Type J Thermocouple
B-K = Type K Thermocouple
B-T = Type T Thermocouple
B-N = Type N Thermocouple
F = Fixed Sensor Element
G = Replacement Pt100 Element
M = Mineral Insulated Element

Pt100:
A = Class A
1/3 = 1/3 DIN
1/10 = 1/10 DIN

Thermocouple:
1 = Class 1
Diameter Length Threaded Fitting Transmitter
6 = 6mm
9 = 9mm
11 = 11mm
15 = 15mm

20-200mm

201-500mm

0 = No Thread
M18 = M18 x 1.5
G1/4 = 1/4" BSPP
G1/2 = 1/2" BSPP
R1/4 = 1/4" BSPT
R1/2 = 1/2" BSPT

Analogue Transmitter:
TX-PT100 for Pt100
TX-TC for Thermocouple

Please state scaling required

Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
B-P-F-A-6-100-0
75,07
Beholdning: 6 uger 
 
6mm dia, 100mm long Industrial Pt100 Probe with no threaded fitting
B-P-F-A-6-200-G1/4
115,14
Beholdning: 3 uger 
 
6mm dia, 200mm long Industrial Pt100 Probe with G1/4 fitting
B-P-F-A-6-50-R1/2
80,64
Beholdning: 4 uger 
 
6mm dia, 50mm long Industrial Pt100 Probe with R1/2 (1/2" BSPT) fitting
B-P-F-A-6-20-G1/2
79,01
Beholdning: 4 uger 
 
6mm dia, 20mm long Industrial Pt100 Probe with G1/2 (1/2" BSPP) fitting
B-P-F-A-9-500-G1/2
106,99
Beholdning: 3 uger 
 
9mm dia, 500mm long Industrial Pt100 Probe with G1/2 (1/2" BSPP) fitting

Bestil efter Vare nummer

Vare nummer
Antal 
Vare nummer
Antal 


All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.