Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Termokoblere med MI-konstruktion og en diameter på 1,5 til 6 mm med keramisk stik i standardstørrelse til høje temperaturer

(*)SS Series NHX

Termokoblere med MI-konstruktion og en diameter på 1,5 til 6 mm med keramisk stik i standardstørrelse til høje temperaturer | (*)SS Series NHX

Se Alt Models Below

  • Med keramisk stik i NHX-standardstørrelse klassificeret til 650° C
  • Fremstillet af materiale i toleranceklasse 1
  • Kappe i SS, Inconel® eller Super OMEGACLAD™ XL
  • Slangeklemme medfølger for øget styrke
  • Modsat stik medfølger gratis
Termokoblere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse



Ordering Guide
Thermocouple Type, Alloys
& Sheath Material
Sheath
Dia (mm.)
Part Number (for 300 mm long sheath)
Grounded Junction Insulated Junction Exposed Junction
K
Chromel-Alumel
Stainless Steel Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CASS-IM15G-300-NHX
CASS-IM30G-300-NHX
CASS-IM45G-300-NHX
CASS-IM60G-300-NHX
CASS-IM15U-300-NHX
CASS-IM30U-300-NHX
CASS-IM45U-300-NHX
CASS-IM60U-300-NHX
CASS-IM15E-300-NHX
CASS-IM30E-300-NHX
CASS-IM45E-300-NHX
CASS-IM60E-300-NHX
K
Chromel-Alumel
Inconel® Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CAIN-IM15G-300-NHX
CAIN-IM30G-300-NHX
CAIN-IM45G-300-NHX
CAIN-IM60G-300-NHX
CAIN-IM15U-300-NHX
CAIN-IM30U-300-NHX
CAIN-IM45U-300-NHX
CAIN-IM60U-300-NHX
CAIN-IM15E-300-NHX
CAIN-IM30E-300-NHX
CAIN-IM45E-300-NHX
CAIN-IM60E-300-NHX
K
Chromel-Alumel
Super OMEGACLAD™ XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CAXL-IM15G-300-NHX
CAXL-IM30G-300-NHX
CAXL-IM45G-300-NHX
CAXL-IM60G-300-NHX
CAXL-IM15U-300-NHX
CAXL-IM30U-300-NHX
CAXL-IM45U-300-NHX
CAXL-IM60U-300-NHX
CAXL-IM15E-300-NHX
CAXL-IM30E-300-NHX
CAXL-IM45E-300-NHX
CAXL-IM60E-300-NHX
T
Copper-Constantan
Stainless Steel Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CPSS-IM15G-300-NHX
CPSS-IM30G-300-NHX
CPSS-IM45G-300-NHX
CPSS-IM60G-300-NHX
CPSS-IM15U-300-NHX
CPSS-IM30U-300-NHX
CPSS-IM45U-300-NHX
CPSS-IM60U-300-NHX
CPSS-IM15E-300-NHX
CPSS-IM30E-300-NHX
CPSS-IM45E-300-NHX
CPSS-IM60E-300-NHX
J
Iron-Constantan
Stainless Steel Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
ICSS-IM15G-300-NHX
ICSS-IM30G-300-NHX
ICSS-IM45G-300-NHX
ICSS-IM60G-300-NHX
ICSS-IM15U-300-NHX
ICSS-IM30U-300-NHX
ICSS-IM45U-300-NHX
ICSS-IM60U-300-NHX
ICSS-IM15E-300-NHX
ICSS-IM30E-300-NHX
ICSS-IM45E-300-NHX
ICSS-IM60E-300-NHX
N
Nicrosil-Nisil
Inconel® 600 Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
NNIN-IM15G-300-NHX
NNIN-IM30G-300-NHX
NNIN-IM45G-300-NHX
NNIN-IM60G-300-NHX
NNIN-IM15U-300-NHX
NNIN-IM30U-300-NHX
NNIN-IM45U-300-NHX
NNIN-IM60U-300-NHX
NNIN-IM15E-300-NHX
NNIN-IM30E-300-NHX
NNIN-IM45E-300-NHX
NNIN-IM60E-300-NHX
N
Nicrosil-Nisil
Super OMEGACLAD™ XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
NNXL-IM15G-300-NHX
NNXL-IM30G-300-NHX
NNXL-IM45G-300-NHX
NNXL-IM60G-300-NHX
NNXL-IM15U-300-NHX
NNXL-IM30U-300-NHX
NNXL-IM45U-300-NHX
NNXL-IM60U-300-NHX
NNXL-IM15E-300-NHX
NNXL-IM30E-300-NHX
NNXL-IM45E-300-NHX
NNXL-IM60E-300-NHX
Super OMEGACLAD™ XL is highlighted in yellow and is available in Types K and N only.

Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
CASS-IM15U-300-NHX
99,38
Beholdning: 4 uger 
 
K Thermocouple, Insulated, Stainless Steel Sheath, 300 mm Long, 1.5 mm Diameter, Standard Ceramic Connector
CASS-IM30U-300-NHX
94,02
Beholdning: 5 uger 
 
K Thermocouple, Insulated, Stainless Steel Sheath, 300 mm Long, 3.0 mm Diameter, Standard Ceramic Connector
CASS-IM45U-300-NHX
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
K Thermocouple, Insulated, Stainless Steel Sheath, 300 mm Long, 4.5 mm Diameter, Ceramic Subminiature Connector
CASS-IM60G-300-NHX
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
K Thermocouple, Grounded, Stainless Steel Sheath, 300 mm Long, 6.0 mm Diameter, Ceramic Subminiature Connector
ICSS-IM15U-300-NHX
87,49
Beholdning: 4 uger 
 
J Thermocouple, Insulated, Stainless Steel Sheath, 300 mm Long, 1.5 mm Diameter, Standard Ceramic Connector
ICSS-IM30U-300-NHX
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
J Thermocouple, Insulated, Stainless Steel Sheath, 300 mm Long, 3.0 mm Diameter, Standard Ceramic Connector
ICSS-IM60G-300-NHX
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
J Thermocouple, Grounded, Stainless Steel Sheath, 300 mm Long, 6.0 mm Diameter, Ceramic Subminiature Connector
All amounts shown in EUR
Noter: † Other lengths available, consult Sales Department. Note: Inconel sheath not available in 0.25 mm O.D. with type T. To order with 321 stainless steel sheath, change “SS” in model nunber to “321SS” No add’l cost.

Delnummerberegner

Build Your Part Number Below
Beskrivelse af tilvalg:


(1) Thermocouple Type select from:
CA for Type K
IC for Type J
CX for Type E
CP for Type T
NN for Type N

(2) Sheath Material select from:
SS for Stainless Steel
IN for Inconel®
XL for Super OMEGACLAD™ XL

(3) Sheath Diameter select from:
15 for 1.5 mm
30 for 3.0 mm
45 for 4.5 mm
60 for 6.0 mm

(4) Thermocouple Junction select from:
U for Insulated
G for Grounded
E for Exposed

(5) Sheath Length select from:
300 for 300 mm
450 for 450 mm
600 for 600 mm
Noter: Ikke alle kombinationer er nødvendigvis gyldige. Se specifikationerne for gyldige delnumre.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.