Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

M12-kabler med overstøbte og kompenserede stik til termokoblere

M12CM SERIES

M12-kabler med overstøbte og kompenserede stik til termokoblere | M12CM SERIES

Se Alt Models Below

  • Sensorende med lige og retvinklede støbte M12-stik
  • Kompenseret termokoblerkabel, stikdåser og stikben
  • Valg mellem to kabelisoleringer i IEC- og ANSI-farvekoder
  • Forskellige tilslutningsmetoder til instrumenter
Kabel: Termokobler, RTD, termistor og tilslutning - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

These cables include a molded M12 connector and a length of thermocouple extension cable. The molded connectors are available in straight or right angled configurations, and in male (pins) and female (socket) connections.

Please note that for use with any of Omega's M12 Thermocouple Probes, cables need to have a female connector in order to connect properly to the probe's male connector.

Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
PFA insulated, 24 AWG stranded, PFA jacketed cable with LCP overmolded connector, maximum temperature 250°C (482°F)
  
M12CM-EXTT-K-SF-1.5
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Type K M12 Straight Socket 1.5 Meters (4.9 Feet)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CM-EXTT-K-RF-3
M12CM-EXTT-K-RF-3
66,93
Beholdning: 1 uge 
 
Type K M12 Right Angled Socket 3 Meters (9.8 Feet)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CM-EXTT-J-SF-5
M12CM-EXTT-J-SF-5
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Type J M12 Straight Socket 5 Meters (16.4 Feet)
  
M12CM-EXTT-J-RF-10
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Type J M12 Right Angled Socket 10 Meters (32.8 Feet)
  
M12CM-EXTT-T-SF-20
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Type T M12 Straight Socket 20 Meters (65.6 Feet)
PVC insulated, 24 AWG stranded, PVC jacketed cable with polyurethane overmolded connectors, maximum temperature 105°C (221°F)
  
M12CM-EXTP-K-SF-1.5
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Type K M12 Straight Socket 1.5 Meters (4.9 Feet)
  
M12CM-EXTP-K-RF-3
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Type K M12 Right Angled Socket 3 Meters (9.8 Feet)
  
M12CM-EXTP-J-SF-5
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Type J M12 Straight Socket 5 Meters (16.4 Feet)
  
M12CM-EXTP-J-RF-10
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Type J M12 Right Angled Socket 10 Meters (32.8 Feet)
  
M12CM-EXTP-T-SF-20
68,32
Beholdning: 1 uge 
 
Type T M12 Straight Socket 20 Meters (65.6 Feet)
All amounts shown in EUR
Noter: * All standard models are provided with a connector on one end and stripped leads on the other.
For longer cables, change the last number in the model number to the desired length in meters and add $2 per meter to the price.
For IEC colors, add “I” after the thermocouple type (ie “KI”) at no additional cost.
To add a traditional pin-style thermocouple connector to the stripped lead end, add “-SMPWF” or “-SMPWM”, “-OSTWF” or “-OSTWM” to the end of the part number and add $5 to the price. To add an M12 connector to the stripped end add “-SF”, “-SM”, “-RF” or “-RM” for an additional cost of $10.

Delnummerberegner

Build Your Part Number Below
Beskrivelse af tilvalg:


(1) Cable select from:
EXTP for PVC jacketed cable with polyurethane overmolded connector (105C Max Temp)
EXTT for PFA insulated and jacketed cable with LCP overmolded connector (250C Max Temp)

(2) Thermocouple Type select from:
K for Type K Thermocouple (ANSI Colors)
KI for Type K ThermocoupIe (IEC Colors)
J for Type J Thermocouple (ANSI Colors)
JI for Type J Thermocouple (IEC Colors)
T for Type T Thermocouple (ANSI Colors)
TI for Type T Thermocouple (IEC Colors)
E for Type E Thermocouple (ANSI Colors)
EI for Type E Thermocouple (IEC Colors)

(3) Front End Connector Options (Sensor Attachment) select from:
SF for M12 Straight Socket Connector (Female)
SM for M12 Straight Plug Connector (Male)
RF for M12 Right Angled Socket Connector (Female)
RM for M12 Right Angled Plug Connector (Male)

(4) Back End Connector Options (Instrument Attachment) select from:
Nothing(leave field blank) for Standard 25 mm (1") stripped leads (minimum)
-OSTWF for OSTW Female Connector
-OSTWM for OSTW Male Connector
-SMPWF for SMPW-CC Female Connector
-SMPWM for SMPW-CC Male Connector
-SF for M12 Straight Female Socket Connector
-SM for M12 Straight Male Pin Connector
-RF for M12 Right Angled Female Socket Connector
-RM for M12 Right Angled Male Pin Connector

(5) Cable Length (m) select from:
1.5 for 1.5 Meters
3 for 3 Meters
5 for 5 Meters
10 for 10 Meters
20 for 20 Meters
Noter: Ikke alle kombinationer er nødvendigvis gyldige. Se specifikationerne for gyldige delnumre.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.