Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

OMEGAFLEX™ Chemical Tubing PTFE Formulation

TYTT

OMEGAFLEX™ Chemical Tubing PTFE Formulation | TYTT

OMEGAFLEX™ Chemical Tubing PTFE Formulation

72,99 TYTT-42-25

  • Coiled
  • Plastic and Metal Overbraiding
  • Custom Lengths
  • Kevlar Wrapping
  • Flexible Styles
Pumper og mixere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Specifications given are typical. Field testing is recommended to find the actual opoerating specifications in the given application.

For complete product specifications, see the Related Links section at the bottom of this page.
Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
TYTT-42-25
72,99
Beholdning: 3 uger 
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTT-42-50
131,26
Beholdning: 3 uger 
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTT-42-100
259,62
Beholdning: 3 uger 
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTT-64-25
112,51
Beholdning: 5 uger 
 
6 mm OD, 4 mm ID tubing
TYTT-64-50
230,43
Beholdning: 5 uger 
 
6 mm OD, 4 mm ID tubing
TYTT-64-100
405,28
Beholdning: 5 uger 
 
6 mm OD, 4 mm ID tubing
TYTT-108-25
204,18
Beholdning: 3 uger 
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTT-108-50
406,88
Beholdning: 3 uger 
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTT-108-100
813,74
Beholdning: 3 uger 
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTT-1210-25
244,72
Beholdning: 3 uger 
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTT-1210-25
244,72
Beholdning: 3 uger 
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTT-1210-50
499,56
Beholdning: 3 uger 
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTT-1210-100
975,91
Beholdning: 3 uger 
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTT-1412-25
972,04
Beholdning: 19 uger 
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
TYTT-1412-50
1.943,00
Beholdning: 19 uger 
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
TYTT-1412-100
3.641,00
Beholdning: 19 uger 
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
TYTT-1614-25
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
16 mm OD, 16 mm ID tubing
TYTT-1614-50
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
16 mm OD, 16 mm ID tubing
TYTT-1614-100
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
16 mm OD, 16 mm ID tubing
All amounts shown in EUR
Noter: Specifications given are typical. Field testing is recommended to find the actual operating specifications in the given application. TFE is translucent white in colour. Sold in standard lengths of 25, 50, and 100 ft. TFE is coiled in 25' (no-splice package), 50' (maximum two-splice) package, or 100' (maximum three-splice) package.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.