Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

RTD

Pt100-, Pt500- og Pt1000-temperatursensorer?

Disse er alle typer af RTD (resistanstemperaturdetektor), der er fremstillet af platin. Pt100-sensoren har en modstand på 100 ohm ved 0° C og er den langt mest almindelige type RTD-sensor. Pt500-sensoren har en modstand på 500 ohm ved 0° C, og Pt1000 har en modstand på 1000 ohm ved 0° C. Disse sensorer er normalt monteret i en beskyttende kappe eller et beslag i form af en probe og kaldes ofte PRT- (platinresistanstermometer) eller RTD-prober. Trådomviklede Pt100-elementer

Hvordan fremstilles Pt100-sensorer?


Der findes to hovedtyper af Pt100-elementer: trådomviklede og tyndfilm.

 Trådomviklede Pt100-elementer

Trådomviklede elementer består af en længde fin platintråd viklet omkring en kerne i glas eller keramisk materiale. Disse typer Pt100-elementer er typisk 1-5 mm i diameter og har en længde på 10-50 mm. Keramik- eller glaskernen betyder, at de kan være skrøbelige og modtagelige over for vibrationer, så de er normalt beskyttet af en probekappe, når de anvendes i praksis.

 Pt100-tyndfilmselementer

Pt100-tyndfilmselement Pt100-tyndfilmselementer fremstilles ved hjælp af materialer og processer, der minder om dem, man bruger til fremstilling af trykte kredsløb. En platinfilm deponeres på et keramisk substrat, som herefter indkapsles. Ved brug af denne metode kan man producere små og nøjagtige sensorer med hurtig reaktion.

Hvad er nøjagtigheden for Pt100-elementer?


Den internationale standard IEC 751:1983 angiver tolerancerne for platinresistanstermometersensorer til brug i industrien. Der er definere to hovedtolerancer for Pt100-prober: Klasse a A med en tolerance på 0 og klasse b med en tolerance på 0. Der findes yderligere 2 nøjagtighedsklasser til præcisionsarbejde. De kaldes oftest "1/10 DIN" og "1/3 DIN", hvilket angiver en tolerance på 1/10 eller 1/3 af klasse B-specifikationen ved 0° C. Alle tolerancer for klasse A, B, 1/10 og 1/3 er angivet i vores Nøjagtighedstabel for Pt100 sammen med oplysninger om de 2 hovedtemperaturkoefficientkurver, der findes til Pt100-sensorer.

Betingelser for RTD


RTD (resistanstemperaturdetektor)

 Et akronym for resistanstemperaturdetektor. En resistanstemperaturdetektor fungerer ud fra princippet om ændringer i den elektriske modstand i et kabel som funktion af temperatur.

RTD-element

 Føledelen af en RTD, der oftest fremstilles af platin, nikkel eller kobber. OMEGA har to elementtyper: trådomviklede og tyndfilm.

RTD-probe

 En enhed bestående af et element, en kappe, en ledning og en terminering eller forbindelse. OMEGA RTD-standardprobe er fremstillet med et 100 ohm europæisk kurveelement i platin (alfa = 0,00385).

Platin-RTD

 Platin-RTD'er Kaldes også Pt RTD og er typisk de mest lineære, stabile, gentagelige og nøjagtige RTD'er af alle. OMEGA har valgt platintråd, fordi det bedst opfylder behovene inden for præcisionstermometri.

Tyndfilms-RTD

 Tyndfilms-RTD'er er fremstillet af et tyndt lag basismetal indkapslet i et keramisk substrat og tilpasset til at producere den ønskede resistansværdi. OMEGA RTD'er er fremstillet ved deponering af platin som en film på substratet og efterfølgende indkapsling af begge dele. Ved brug af denne metode kan man producere små og nøjagtige sensorer med hurtig reaktion. Tyndfilmselementer er i overensstemmelse med standarderne europæisk kurve/DIN 43760 og standardtolerancen "0,1 % DIN".

RTD klasse A

 Den højeste RDT-elementtolerance og -nøjagtighed, klasse A (IEC-751), alfa = 0,00385.

RTD klasse B

 Den mest almindelige RDT-elementtolerance og -nøjagtighed, klasse B (IEC-751), alfa = 0,00385.

Alfa 0,00385 kurve

 Den europæiske kurve opfylder standardtolerancen "0,1% DIN" og er i overensstemmelse med DIN 43760-standarden.

Trådomviklet

 De RTD-standardelementer, er anvendes i OMEGAS probeenheder, er fremstillet af 99,99 % ren platintråd viklet omkring en kerne i glas eller et keramisk materiale og hermetisk lukket i en keramik- eller glaskapsel.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.