Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk)80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Din leverandør af udstyr til procesmåling og -styring

Magnetiske flowmålere

  Vis alle
      
Indføringsmagmetre
Indføringsmagmetre
Ingen bevægelige dele og velegnet til store rør, til brug til spildevand og andre snavsede væsker, som er ledende eller vandbaserede, standard med 2" NPT eller tilpasset til et armatur med et specifikt mål. OPLYSNINGER »
Elektromagnetiske flowmålere
Elektromagnetiske flowmålere
Præcise flowmålinger uden bevægelige dele, industrielt design, som kan anvendes til mange materialer. OPLYSNINGER »
      
Procesmålere
Procesmålere
Kan programmeres af brugeren via frontpanelet, med mange tilvalg. OPLYSNINGER »