Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Håndholdt trykmåler og datalogger med SD-kort

HHP9303

Håndholdt trykmåler og datalogger med SD-kort | HHP9303

Håndholdt trykmåler og datalogger med SD-kort

DKK2.720,00 HHP9303

1 year warranty CE
  • 2 GB SD-kort medfølger
  • Viser og datalogger tryk
  • Logger data på standard-SD-hukommelseskort, 2 GB-kort medfølger
  • Udskiftelige tryksensorer fås til 8 områder
  • Kræver ikke kalibrering ved skift af trykområde
  • Kræver ikke specialsoftware, downloades direkte til Excel
  • Vises i 10 trykskalaer, som vælges af brugeren
Instrumenter til måling af tryk og belastning - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

OMEGA’s HHP9303 handheld pressure meter and data logger is suitable for a wide variety of applications. Pressure range is selected by interchangeable remote pressure sensors. Sensors are available in 8 different ranges of 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 and 400 bar.
Recalibration is not required when changing ranges. Pressure can be displayed in one of 10 user selectable pressure scales (bar, psi, Kg/cm2, hPA, kPA, mmHg, inHg, meters H2O, inH2O, Atm).
In addition to displaying real time pressure readings the HHP9303 can log data manually or automatically at any sampling rate from 1 second up to 9 hours. Readings are date and time stamped and stored on standard SD memory cards from 1 to 16 GB storage capacity. A 2 MB SD card in included. The user can remove the card and plug it into a laptop or desktop computer either directly or via a USB card reader. Files are stored with a “.xls” extension so they can be opened with Microsoft Excel without the need for any other software.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±0.5% FS + 1LSD
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Relative Humidity: 0 to 85%
Display Type: LCD with green backlight
Power: 6 "AA" alkaline batteries (included) or optional 9 Vdc adapter
Pressure Units: bar, psi, Kg/cm2, hPA, kPA, mmHg, inHg, meters H2O, inH2O, atmospheres
Current Draw: 37 mA (add 12 mA if backlight on)
Pressure Media: Clean dry non-corrosive gases
Pressure Module Thread Size: 1/2" NPT
Data Logging Sample Rate: Settable from 1 second to 9 hours
Dimensions: 177 H x 68 W x 45 mm D (6.97 x 2.68 x 1.77")
Meter Weight: 350 g (0.77 lb)
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHP9303
HHP9303
DKK2.720,00
Beholdning: 1 uge 
 
Handheld pressure meter/data logger with 2 GB SD card
Accessories
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-SD
SC-SD
DKK121,00
Beholdning: 1 uge 
 
Soft carrying case for HHP9303
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHC-SD
HC-SD
DKK227,00
Beholdning: På lager
 
Hard carrying case for HHP9303
Quick Ship
  
ADAPTER-SD-UK
DKK145,00
Beholdning: 3 uger 
 
Optional AC adaptor with 3-pin UK plug
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theADAPTER-SD
ADAPTER-SD
DKK155,00
Beholdning: På lager
 
Optional AC adaptor with 2-pin EU and USA plugs
Pressure Sensors
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHPS100-2
HHPS100-2
DKK2.720,00
Beholdning: 1 uge 
 
Plug-in pressure sensor, 0 to 2 bar (0 to 29 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-5
DKK2.720,00
Beholdning: 19 uger 
 
Plug-in pressure sensor, 0 to 5 bar (0 to 72.5 psi)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHPS100-10
HHPS100-10
DKK2.720,00
Beholdning: 19 uger 
 
Plug-in pressure sensor, 0 to 10 bar (0 to 145 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-20
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Plug-in pressure sensor, 0 to 20 bar (0 to 290 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-50
DKK2.720,00
Beholdning: 19 uger 
 
Plug-in pressure sensor, 0 to 50 bar (0 to 725 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-100
DKK2.720,00
Beholdning: 19 uger 
 
Plug-in pressure sensor, 0 to 100 bar (0 to 1450 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-400
DKK2.720,00
Beholdning: 19 uger 
 
Plug-in pressure sensor, 0 to 400 bar (0 to 5800 psi)
All amounts shown in DKK
Noter: Comes complete with 6 "AA" batteries, 2 GB SD card, and operator's manual. Pressure sensors sold separately.