Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Signal Conditioner

Signal Conditioner

En signal conditioner er en enhed, som konverterer én type elektroniske signal til en anden type signal. Den anvendes primært til konvertering af signaler, der kan være vanskelige at aflæse ved hjælp af konventionelle instrumenter, til et mere let aflæseligt signal. Under konverteringen kan der udføres en række funktioner. Disse omfatter:

Forstærkning

Når et signal forstærkes, forøges signalets samlede størrelse. Konvertering af et 0-10mV-signal til et 0-10V-signal er et eksempel på forstærkning.

Elektrisk isolering

Elektrisk isolering afbryder den galvaniske bane mellem input- og outputsignalet. Det vil sige, at der ikke er nogen fysisk kabelforbindelse mellem input og output. Inputtet overføres normalt til outputtet ved at konvertere det til et optisk eller magnetisk signal, hvorefter det konstrueret på outputtet. Ved at bryde den galvaniske bane mellem input og output, kan man forhindre, at uønskede signaler i inputlinjen overføres til outputtet. Der kræves isolering, når en måling skal foretages på en overflade med spændingspotentiale lagt over jord. Isolering anvendes også til at forhindre loop.

Linearisering

Konvertering af et ikke-lineært inputsignal til et lineært outputsignal. Det er almindeligt for termokoblersignaler.

Kompensation for cold-junction

Anvendes til termokoblere. Termokoblersignalet er justeret for udsving ved stuetemperatur.

Excitation

Mange sensorer kræver en form for excitation for at kunne fungere. Belastningsmålere og RTD'er er to almindelige eksempler på dette.

Signalindlæringsenheder

Top
DIN Rail Mount Montering på DIN-skinne
Som navnet antyder monteres en signal conditioner til montering på DIN-skinne på et beslag med DIN-skinne. Signalindlæringsenheder til DIN-skinne er meget populære i industrien, da de udgør et robust monteringsformat til få eller mange signal conditionere.
Backplane Mount Conditioners Signal conditioner til montering på backplane
Nogle signal conditioner kan også monteres på et fælles backplane. Backplanemodellen har den fordel, at der er adgang til alle outputsignaler via ét fælles stik. Signalindlæringsenheder i backplaneudførelse anvendes ofte sammen med datafangstsystemer, da flere signalindlæringsenheder kan kobles til en datafangsenhed via et enkelt kabel.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.