Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Termoelementkabel

Termoelementkabel og -ledning

Hvad er en termokobler?


En termokobler er en sensor til måling af temperatur. Den består af to forskellige metaltråde, der er samlet (normalt ved svejsning) i føleenden. Forskellige termokoblertyper (f.eks. K, T, N, J, etc.) er fremstillet af forskellige metalkombinationer. Eksempelvis har en termokobler type K en positiv leder i nikkel-krom og en negativ leder i nikkel-aluminium.

SUPER OMEGACLAD XL: High Temperature Mineral Insulated Cable

Hvad skal jeg bruge et termoelementkabel til?


For at bevare nøjagtigheden i et målingssystem med termokobler skal der bruges et termoelementkabel med den samme legering til at forbinde termokoblersensoren med måleenheden.

Hvordan kan man kende isolerede termoelementkabler?


Isoleringen på termoelementkabler er farvekodet. Standarden BS EN 60584-3 angiver, at isoleringen på den negative leder skal være hvid for alle termokoblertyper. Den positive leder og al overordnet isolering skal have samme farve som termokoblertypen. Eksempelvis skal termoelementkabel type K have hvid isolering på den negative leder (nikke-aluminium), grøn isolering på den positive leder (nikkel-krom), og den overordnede isolerende kappe skal være grøn. Der findes oplysninger om internationale (IEC) og amerikanske (ANSI) farvekoder i vores Guide til farvekoder for termokoblere.

Hvad er forskellen på et kabel med nøjagtighed i klasse 1 og klasse 2?


Standarden BS EN 60584-2 definerer nøjagtighedskravene for termoelementkabel. Der er to hovedtolerancer: Klasse 1 (mest nøjagtig) og klasse 2. Den faktiske tolerance varierer efter termokoblertype og temperaturområde. De komplette oplysninger om tolerancer for de forskellige termokoblertyper er angivet i vores Guide til termokoblertolerancer.

Hvad er den maksimale længde på et termoelementkabel?


Kabel i termokoblerklasse er kabel, som bruges til at skabe følepunktet (eller probedelen) af termokobleren. Kabel i forlængerklasse bruges kun til at forlænge et termokoblersignal fra en probe og tilbage til det instrument, som læser signalet. Kablet i forlængerklasse har typisk en lavere grænse for den omgivende temperatur, det kan anvendes under. Det kan transportere et signal, der repræsenterer en højere temperatur, som det modtages fra proben, men kablet må ikke nødvendigt fysisk udsættes for højere temperaturer. Termokoblerkabel kan bruges som forlængerkabel, men forlængerkabel må ikke bruges på termokoblerens følepunkt (eller probedel). Omegas varenumre til termokoblerforlængerkabel begynder typisk med "EX".

Hvad er den maksimale længde på et termokoblerkabel?


Den anvendelige længde på et termoelementkabel påvirkes af mange faktorer. Generelt kan der uden problemer anvendes ledere på under 30 meter med en diameter på 0,8 mm eller tykkere i et område uden elektromagnetisk interferens. To af hovedfaktorerne i bestemmelsen af den anvendelige længde på en termokobler er den samlede loop-modstand og beskyttelse af signalet mod elektrisk interferens. Da forskellige termoelementkabler er fremstillet af forskellige leveringer, varierer resistansen afhængig af termokoblertype samt kablets diameter og længde. Den tilladte loop-resistans påvirkes af inputresistansen i den forstærkerkreds, den er koblet til. Generelt er målet typisk at holde den samlede loop-modstand under 100 ohm. Loop-modstanden bestemmes ved at gange længden i meter med modstanden pr. dobbelt meter (bemærk, at 1 meter kabel omfatter 1 meter fra hver af de to ledere) som vist i tabellen Modstand vs. lederens diameter for termokoblertype og lederens diameter. Den anden vigtige faktor ved trækning af termokoblerkabel er, at den skal holdes på afstand af elektromagnetiske felter. Termokoblere producerer et signal med meget lav spænding og bør ikke anvendes i nærheden af stærkstrømskabler, motorer etc. For at minimere påvirkninger med elektrisk interferens anvendes ofte metalvæv eller et parsnoet eller skærmet kabel.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.