Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk)80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Din leverandør af udstyr til procesmåling og -styring

Lab Equipment Products

RDXL8
The OM-DVTH temperature/relative humidity data logger with display is an easy-to-use, versatile device which can be used for a wide range of logging applications. The OM-DVTH records and instantly displays trends for temperature, humidity and dew point. With the OM-DVTH you can monitor real time measurements for instant environmental conditions.

Fra
DKKkr, 14,405.00 Oplysninger >>
Support

80 25 14 43