1. Termobrønd med PFA-belægning
Sp. Jeg planlægger at bestille en termobrønd med PFA-belægning. Jeg vil gerne have ekstra PFA på de udvendige procesgevind. Hvis det ikke er muligt, bestiller jeg en brønd med PFA-belægning i en serie med flange. Hvilke muligheder har jeg?.
Sv. OMEGA har termobrønde med gevind og PFA-belægning, men mængden af belægning på gevindene forhindrer ikke slidskader, der sandsynligvis vil medføre revner i PFA-belægningen under isætningen. Vi anbefaler, at du monterer termobrønden i en zone, hvor gevinddelen ikke udsættes for det forurenende stof, f.eks. øverst på tanken. Desuden kan fremspringet med hungevind bidrage til at begrænse risikoen for, at gevindet udsættes for skadelig væske. Før monteringen skal der desuden vikles PFA-bånd om gevindene. Vi kan belægge termobrønde med en længde op til 48" og levere nogle af de mindre brønde med flange med PFA-belægning på de dele, der bliver våde.
Tilbage til toppen
2. Overflademåling Sp. Er OMEGAs Omegaclad-prober til neddykning som f.eks. Quick Disconnect-serien, der ses på side A-27 i bind 29, temperaturmanualen, velegnet til overflademåling?
Sv. Nej, ingen probetyper med kantforbindelse og beskyttelseskappe (heller ikke med fritlagt spids) kan foretage nøjagtige overfladetemperaturmålinger. Kantforbindelsen registrerer ikke blot overfladetemperaturer med også temperaturen på den omgivende luft. Én løsning til overflademåling er elementer af en tynd båndtype, so anvendes i OMEGAs 88000-serie af overfladeprober som vist på side A-55 til A-68 i bind 29, OMEGAs temperaturmanual. En anden løsning er brug af kontaktfri infrarøde sensorer som vist på side A-69 og A-70. Du kan få tilsendt et specifikationsblad fra OMEGA på ovenstående produkter via fax ved at ringe på 1-800-848-4271.
Tilbage til toppen
3. Temperaturklassificering af prober med kappe Sp. Jeg forstår ikke, hvor for mine prober af type K med inconel-kappe med en diameter på 0,020" ikke fungerer. Jeg bruger dem ved 1100 grader C, som er et godt stykke under den angivne temperaturgrænse på 1372 grader C for type K. Kan I forklare mig, hvorfor de ikke virker?
Sv. Ja, de angivne maksimale temperaturområder er baseret på prober med en større diameter, som har ledere med en større diameter. I det aktuelle tifælde har proben med diam. 0,020" ledningsstørrelser, som kan være i kappen med en diameter på 38 AWG (0,004"), og disse kan ikke, eller højst i en meget kort periode, i strid med fysikkens love opnå det maksimale temperaturområde. Se side H-7 i bind 29 af OMEGAs temperaturmanual for at finde de maksimale temperaturklasser for termokoblere med kappe. Tilbage til toppen
4. RTD-elementer/3-kablet design Sp. Jeg vil gerne koble et strømkabel til ét af jeres RTD-elementer. Jeg planlægger at bruge et 3-trådet design, så jeg går ud fra, at jeg skal bruge et element med 4 tråde som vist på side C-23 i bind 29, temperaturmanual, varenr. W2202. Er det korrekt?
Sv. Egentlig er den 4-trådede W2202 et "dobbelt" element. Et element med 2 tråde som f.eks. W2102 vist på samme side C-23 bruges til konfigurering af et 3-trådet design. Et strømkabel sættes på de ene ben, og 2 strømkabler sættes på det andet ben på elementet. Faktisk skulle det dobbelte element have 6 kabler tilsluttet for at opnå et dobbelt 3-trådet design. OMEGAs afdeling for kundespecifikke løsninger kan opgive priser for køb af et af OMEGAs RTD-elementer med påsat strømkabel.
Tilbage til toppen
5. Smeltet metal Sp. Jeg har købt en probe med håndtag og inconel-kappe type K med en diameter på 1/4" som vist på side A-71 i bind 29, temperaturhåndbog, som jeg har nedsænket i en digel med smeltet metal. Hvorfor gik proben i stykker?
Sv. Selvom kappen og proben kunne tåle temperaturerne, kan kappematerialet ikke tåle nedsænkning i smeltet metal. Det er de færreste materialer, der kan tåle et sådant varmechok. Kontakt en medarbejder for kundespecifikke løsninger for at få oplysninger om de muligheder, der findes. Tilbage til toppen
6. Hvilken farve har minuskablet?
Sv. På amerikanske termokoblere er minuskablet rødt. Tilbage til toppen
7. Kan termokoblerne bøjes?
Sv. ja bøjningsradiussen bør være 2 gange probens diameter eller større. Tilbage til toppen
8. Hvad er probens temperaturklassificering? (materialer, type, diameter
Sv. Flere specifikationer skal tages i betragtning ved fastsættelsen af temperaturklassificeringen for en probe:
- Anvendelsesområdet for termokoblertypen (dvs. J 0-750C).
- Den maksimale driftstemperatur for kappematerialet (dvs. Inconel vs. rustfrit stål).
- Den afklassificerede øvre temperaturgrænse på grund af probens diameter.
- Temperaturklassificeringen af andre komponenter som stik, overgange og kabler.
Tilbage til toppen
9. Hvad betyder jordet, ujordet og frilagt? Sv. Jordet - Termokoblerens kant er fastgjort til kappens spids, hvilket giver en hurtigere reaktion end for ujordede typer.
Frilagt - Termokoblerens kant er frilagt. Anbefalet til opgaver med luft, hvor der kræves hurtig reaktion.
Ujordet - Kablets kant er placeret lidt tilbage fra kappens spids og er fysisk isoleret af MgO-pulver. Termokobleren er elektronisk isoleret fra kappen.
Tilbage til toppen
10. Fås de i andre længder end 12", 18", 24"? Sv. Mange af de termokoblere, vi sælger, fås i alle størrelser. Længden i varenummeret skal blot ændres til den ønskede længde. Prisen er typisk angivet i USD/tomme eller USD/fod. Tilbage til toppen
11. Hvordan tilkobler jeg mine termokoblere til opgaver med elektrisk interferens? Sv. Vi anbefaler brug af en ujordet termokobler, typisk med lav interferens, kombineret med et parsnoet skærmet termokoblerkabel. Vi anbefaler, at systemet kun jordes ét sted for at reducere risikoen for at generere potentielle jordkredse. Tilbage til toppen
12. Kan jeg fremstille mine egne termokoblere ved at sno/lodde termokoblerkabel? Sv. Det kan du godt, hvis det er nødvendigt, men det anbefales ikke. Den korrekte måde at fremstille termokoblere på er ved at svejse samlingen. Tilbage til toppen
13. Hvor sker temperaturfølingen? Sv. Temperaturfølingen sker ved kanten. På Omegaclad-prober findes denne på probens spids. Tilbage til toppen
14. Hvad er nøjagtigheden? Sv. Hver termokoblertype her en specifik fejlgrænse. Nøjagtigheden er forskellig for de forskellige typer termokoblere.
Termokobler |
Driftstemperaturområde |
Værst mulige fejl |
J |
32 til 1382F/O til 750C |
+/- 2,2C eller 0,75 % RDG |
K |
-328 til 2282F/-200 til 1250C |
+/- 2,2C eller 0,75 % RDG |
T |
-328 til 662F/-200 til 350C |
+/- 1,0C eller 0,75 % RDG |
E |
-328 til 1652F/-200 til 900C |
+/- 1,7C eller 0,75 % RDG |
Tilbage til toppen
15. Hvordan monterer jeg termokobleren (epoxy, prespasning etc.) Sv. Monteringen af termokobleren afhænger meget af opgaven. Vi sælger prespasninger, som kan bruges til montering af prober. Vi sælger også forskellige typer epoxy, varmeoverføringsmaterialer og specialtermokoblere til mange forskellige anvendelsesområder. Kontakt vores teknikere vedrørende specialopgaver. Tilbage til toppen
16. Hvilken størrelse spoler findes der til termokoblerkabel? Sv. Der findes følgende størrelser: spoler til 25, 50, 100, 200, 500 og 1000 fod. Tilbage til toppen
17. Kan jeg bruge kobbertråd til at forlænge termokoblerne med? Sv. Nej, du skal anvende de samme uens metaller til instrumentet. Termokobleren af type B er den eneste type, som kan forlænges med kobbertråd. Tilbage til toppen
|