Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk)80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Din leverandør af udstyr til procesmåling og -styring

Håndholdt lufthastigheds- og temperaturmåler

HHF1000 series

Håndholdt lufthastigheds- og temperaturmåler | HHF1000 series

Håndholdt lufthastigheds- og temperaturmåler

DKK3.565,00 HHF1001R

1 year warranty
  • Måler lufthastigheder op til 25,4 m/sek. (5000 FPM)
  • Måler lufttemperaturer op til 120°C (250°F)
  • 1,5 % nøjagtighed i fuld skala (hastighed)
  • 0,5 % nøjagtighed i fuld skala (temperatur)
  • Konfigurationer med fast probe og teleskopisk fjernprobe
  • Justerbar reaktionstid fra 250 msek. til 2 sekunder
  • Indikationer for alarm for høj og lav lufthastighed
  • Sensor for lufthastighed med hotwire-design
  • Lufthastighed og temperatur vises i forskellige tekniske enheder
  • Bagbelyste LCD-display lufthastighed og lufttemperatur samtidig
  • Beregning af volumenluftflow
Lufthastighedsindikatorer & vindtunneler - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The HHF1000 series handheld air velocity/temperature meter measures and displays air velocity and air temperature in research and development labs, HVAC applications, and other manufacturing processes. The sensor design is based on three RTD elements, one measures air temperature and the other two measures air velocity due to the heat loss from the RTD sensor as it cools down by the air flow. The sensor probe is offered in two configurations, fixed probe and remote telescopic probe. The HHF1000 series offers many standard features such as high and low alarm indication, USB PC serial interface with a Windows based data logging software, adjustable display response time, volume air flow readout, and atmospheric pressure compensation. The HHF1000 displays the air velocity in different Engineering units such as FPM, m/sec, Miles/Hour, and Km/ hour. The air temperature is displayed in ºF and ºC.

SPECIFICATIONS
Air Velocity Range: 0 to 5000 FPM
Air Temperature Range: -40 to 121°C (-40 to 250°F)
Accuracy: 1.5% full scale (air velocity), 0.5% full scale (air temperature)
Response time: Adjustable from 250 msec to 2 seconds
Air Velocity/Temperature Probe:
    Fixed Probe:
¼" OD stainless steel, 305 mm (12") long
    Remote Telescopic Probe: Adjustable from 305 x 914 mm L (12 to 36")
Air Velocity/Temperature Sensor: Three RTDs, one 100 ƒΩ and two 1000 ƒΩ
Display: Backlit LCD, 32 x 51 mm (1.25 x 2")
Operating Ambient Temperature:
    Sensor Probe:
-40 to 121°C (-40 to 250°F)
    Electronic Case: 0 to 50°C (-32 to 122°F)
Power: 9V Lithium battery (included) or 9 Vdc adaptor
Battery Life: 40 hours, continuous operation
Dimensions (Case): 120 L x 76 W x 32 mm D (4.75 x 3 x 1.25")
Dimensions (Probe):
    Fixed Probe: 6 x 305 mm (0.25 OD x 12" L)
    Remote Telescopic Probe: Adjustable from 305 to 914 mm L (12 to 36")
Weight: 300 g (0.66 lb)

Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
  
HHF1001A Star
DKK3.355,00
Beholdning: På lager
 
0 to 25 m/s handheld anemometer with fixed probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF1001R
HHF1001R Star
DKK3.565,00
Beholdning: 1 uge 
 
0 to 25 m/s handheld anemometer with remote telescopic probe
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-FLOW
CAL-3-FLOW Star
DKK1.695,00
Beholdning: 4 uger 
 
Traceable 4-point calibration certificate for anemometer
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240 Star
DKK187,00
Beholdning: På lager
 
Universal 9 Vdc adaptor, 100 to 240 Vac input
  
CGSS-14-14T Star
DKK72,00
Beholdning: 2 uger 
 
SS compression fitting with 1/4" BSPT thread
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-14-14
SSLK-14-14 Star
DKK122,00
Beholdning: På lager
 
SS compression fitting with 1/4" NPT thread
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT-FER-1/4
T-FER-1/4 Star
DKK580,00
Beholdning: På lager
 
1/4" PTFE ferrules (10 pack) for use with compression fittings
All amounts shown in DKK
Noter: Comes complete with 300 mm long sensor probe (or remote telescopic probe), 9V lithium battery, USB cable, Windows based data logging software, and operator’s manual.